(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SNコンテナー(ベタ目)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKSNB50-TM
SNコンテナー(ベタ目) ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,556円
税込単価
16,012円

【特長】・ベタ目のSNコンテナーです・180°回転で、スタッキング(=積み重ね...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SKSNB50-TM 解除

Loading...

 
カタログを表示

SKSNB50-TM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
トラスココード
適用カード差し(別売)
質量(g)
色詳細
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:間口(mm)
有効内寸:高さ(mm)
仕様
出荷単位(個)
オプション
備考
ネスティング高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKSNB50-TM

クリア
50
718
430
229
-
-
2730
-
350
620
195
持ち手孔有
5
-
B#50
108

1個

14,556( 16,012円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ目のSNコンテナーです
・180°回転で、スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収納)が可能です
・未使用時のコンテナースペースの削減、輸送費用の削減を追求したコンテナーです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SNコンテナー(ベタ目)の型番SKSNB50-TMのページです。
型番SKSNB50-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SNコンテナー(ベタ目)

SNコンテナー(ベタ目)

    SNコンテナー ポリプロピレン

    SNコンテナー ポリプロピレン

      メーカー 三甲 三甲
      通常価格 2,544円 4,170円
      通常出荷日 8日目   8日目  
      商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
      材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

      SNコンテナー(ベタ目)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      SKSNB9A-GRGR
      SKSNB9K-GLGLL
      SKSNB9K-GRGLL
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (L)
      外形間口
      (mm)
      外形奥行
      (mm)
      外形高さ
      (mm)
      トラスココード 適用カード差し(別売) 質量(g) 色詳細 有効内寸:奥行
      (mm)
      有効内寸:間口
      (mm)
      有効内寸:高さ
      (mm)
      仕様 出荷単位
      (個)
      オプション 備考 ネスティング高さ
      (mm)

      2,544円

      ( 2,798円 )
      5個 あり

      8日目

      2色9.7386280135136-1437片長辺77型885グリーン/グリーン220324117-10-B#9A69

      2,544円

      ( 2,798円 )
      5個 あり

      8日目

      2色9.6365275145136-1447片短辺16M型790グレー/ライトグレー212302132-10-B#9K、1100×1100モジュール(3×4ヶ載)74

      2,544円

      ( 2,798円 )
      5個 あり

      8日目

      2色9.6365275145136-1426片短辺16M型790グリーン/ライトグレー212302132-10-B#9K、1100×1100モジュール(3×4ヶ載)74

      ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました