(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット SN4-097110 黒

パレット SN4-097110 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,446円
税込単価
12,591円

【特長】・スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収納)が可能なパレットで...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 最大静荷重 (kg):
    2000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000(荷崩れ防止対策時)
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    970
  • トラスココード:
    198-2095
  • 質量(g):
    6700.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    145

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-SN4-097110-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-SN4-097110-BK

1個

11,446( 12,591円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収納)が可能なパレットです。
・空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。
・輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のための様々な工夫が盛り込まれています。
・安全面でも信頼のおけるパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

SK-SN4-097110-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット SN4-097110 黒の型番SK-SN4-097110-BKのページです。
型番SK-SN4-097110-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット SN4-097110 黒

パレット SN4-097110 黒

    輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)

    輸出用プラスチックパレット(平置キ使用限定)

      パレット SN4-1114 黒

      パレット SN4-1114 黒

        プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材・ネスティングタイプ

        プラスチックパレット NPC PALLET 輸出梱包用・再生材・ネスティングタイプ

          パレット S4-710 黒

          パレット S4-710 黒

            ネスティング・スタッキングパレット スキットパレット

            ネスティング・スタッキングパレット スキットパレット

              パレット S2-810F 青

              パレット S2-810F 青

                プラスチックパレット LX-1111R4

                プラスチックパレット LX-1111R4

                  パレット D4-1315 青

                  パレット D4-1315 青

                    ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

                    ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

                      ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ PAKシリーズ

                      ピグ(R)ポリモジュラースピルデッキ PAKシリーズ

                        プラスチックパレット D4-076113 黒

                        プラスチックパレット D4-076113 黒

                          プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)

                          プラスチックパレット αパレット (平置き段積み使用限定)

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 日本プラパレット 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 ピカコーポレイション アズワン 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 11,446円 9,502円 27,708円 4,954円 21,340円 6,103円 26,482円 18,400円 24,268円 62,976円 75,077円 12,198円 6,049円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   2日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   3日目  
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ライトブルー ブルー ライトブルー - - ブラック ブラック
                            最大静荷重 (kg) 2000 2000 2000 2000 - 2000 - 4000 1000 500 - 1000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000(荷崩れ防止対策時) 1000 1000(荷崩れ防止対策時) 1000 1000(荷崩れ防止対策時) 1000 750 1000 4000 250 - 250(荷崩れ防止対策時) 1000
                            間口 (mm) 1100 1100 1400 - 1000 1100 1000 1100 1500 - - 1130 1100
                            奥行 (mm) 970 1100 1100 - 700 1100 800 1100 1300 - - 760 1100

                            パレット SN4-097110 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました