(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコースマートパック

サンコースマートパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,883円
税込単価
121,971円

【特長】・上下パレットと強化プラスチック段ボールによるリターナブルパレットボッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SK-SM-1012V-970H-BLBK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

サンコースマートパック 製品特長・仕様

型番リスト

型番
材質(本体)
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ・厚み (mm)
色詳細
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-SM-1012V-970H-BLBK

ポリエチレン(PE)
ブラック
1219
1016
966
-
217-5052
28000.0
1150×945×790
300kg

1個

110,883( 121,971円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下パレットと強化プラスチック段ボールによるリターナブルパレットボックスです。
・長期間の使用に耐える強度を持ち、いつまでもスマートな荷役を実現します。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

SK-SM-1012V-970H-BLBKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコースマートパックの型番SK-SM-1012V-970H-BLBKのページです。
型番SK-SM-1012V-970H-BLBKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコースマートパック

サンコースマートパック

    テンバコ 54

    テンバコ 54

      サンバケット #120N

      サンバケット #120N

        テンバコ 56

        テンバコ 56

          STボックス クリア

          STボックス クリア

            テンバコ 80

            テンバコ 80

              サンボックス #28-2 ライトグレー

              サンボックス #28-2 ライトグレー

                ボックス型コンテナ サンボックス #28-2

                ボックス型コンテナ サンボックス #28-2

                  サンバケット #59N(ハンドル付)

                  サンバケット #59N(ハンドル付)

                    テンバコ 50

                    テンバコ 50

                      サンボックス #6ー2

                      サンボックス #6ー2

                        DICプラスチック PC型コンテナ

                        DICプラスチック PC型コンテナ

                          サンボックス #20

                          サンボックス #20

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 アステージ 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック 三甲
                            通常価格 79,427円 6,487円 10,107円 6,687円 2,254円 10,624円 4,280円 3,563円 6,333円 6,842円 2,260円 5,297円 3,557円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ パレットボックス - - - - - - - - - - - -

                            サンコースマートパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-SM-115147-1110H-BLLWH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ・厚み (mm) 色詳細 トラスココード 質量(g) 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ 容量

                            79,427円

                            ( 87,370円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ポリプロピレン(PP)その他146711451110ライトブルー/ホワイト217-483539000.01431×1109×970100kg

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました