(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンスノコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKSK-320-CL
サンスノコ ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
510円
税込単価
561円

【特長】・衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。・設置するスペースに合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 商品タイプ詳細:
    サンスノコ

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SKSK-320-CL 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンスノコ 製品特長・仕様
商品情報を表示

SKSK-320-CL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKSK-320-CL

87.000
217-3122
クリーム
175
8
267

5個

510( 561円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。
・設置するスペースに合わせてカットや連結する事が可能です。
【用途】
・工場内の荷物置場や更衣室、プールサイド等

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンスノコの型番SKSK-320-CLのページです。
型番SKSK-320-CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンスノコ

サンスノコ

    サンボックス #13フタ

    サンボックス #13フタ

      大型コンテナ ジャンボックス用フタ

      大型コンテナ ジャンボックス用フタ

        1124x824x 70mm (EA506AG-11 to -14用)フタ

        1124x824x 70mm (EA506AG-11 to -14用)フタ

          サンスノコ#660ー3(ジョイント有)

          サンスノコ#660ー3(ジョイント有)

            サンボックス #27-2フタ 青

            サンボックス #27-2フタ 青

              コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ

              コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ

                サンボックス #5フタ

                サンボックス #5フタ

                  コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ

                  コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ

                    サンスノコ#660ー3(ジョイント無)

                    サンスノコ#660ー3(ジョイント無)

                      NS型 コンテナ フタ

                      NS型 コンテナ フタ

                        コンテナ THC型 (OD色・Bタイプ) フタ

                        コンテナ THC型 (OD色・Bタイプ) フタ

                          サンボックス #25フタ 橙

                          サンボックス #25フタ 橙

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲
                            通常価格 510円 1,305円 5,280円 18,000円 6,560円 3,370円 449円 763円 351円 6,560円 517円 351円 2,050円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目   8日目   1日目~   1日目~   8日目  
                            商品タイプ その他 - - - その他 - - - - その他 - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - ポリエチレン(PE) - - - - ポリエチレン(PE) - - -
                            商品タイプ詳細 サンスノコ - - - サンスノコ - - - - サンスノコ - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKSK-430-BL
                            SKSK-660-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 間口(mm)

                            1,709円

                            ( 1,880円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            400.000217-4709ブルー33825356

                            6,735円

                            ( 7,409円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1485.000217-1549ブルー60525605

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました