(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S305K (8080-58)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S305K (8080-58)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,498円
税込単価
31,348円

【特長】・SK-1260用オプションセンサです。【用途】・静止表面用(90°角...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~500
  • トラスココード:
    805-1180
  • JANコード:
    4974425800179
  • 質量(g):
    170.000

型番

SK-S305K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-S305K

1個

28,498( 31,348円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1260用オプションセンサです。
【用途】
・静止表面用(90°角度可変、中温)。
【商品仕様】
・φ17×36mm
・コード1.1m
・K熱電対
・温度-30~500℃
・精度クラス2
・JANコード:4974425800179
・トラスココード:805-1180
・質量:170g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S305K (8080-58)の型番SK-S305Kのページです。
型番SK-S305Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S305K (8080-58)

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S305K (8080-58)

    静止表面用(L型センサ、中温) SK-S308K

    静止表面用(L型センサ、中温) SK-S308K

      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S306K (8080-60)

      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S306K (8080-60)

        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S308K (8080-64)

        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S308K (8080-64)

          佐藤 K熱電対センサ MC-K7308 (8250-66)

          佐藤 K熱電対センサ MC-K7308 (8250-66)

            防水型デジタル温度計用プローブ SWPⅡシリーズ

            防水型デジタル温度計用プローブ SWPⅡシリーズ

              静止表面用(一般計測、低温) SK-S307K

              静止表面用(一般計測、低温) SK-S307K

                佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

                佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

                  三商キャリブレーションサーモ用 センサ TKS-23120M シース標準

                  三商キャリブレーションサーモ用 センサ TKS-23120M シース標準

                    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-02M (8072-01)

                    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-02M (8072-01)

                      食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-04M

                      食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-04M

                        食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-06M

                        食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-06M

                          SK-250WP2用オプションセンサ

                          SK-250WP2用オプションセンサ

                            メーカー 佐藤計量器製作所 三商 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン 三商 佐藤計量器製作所 三商 佐藤計量器製作所 三商 三商 佐藤計量器製作所
                            通常価格 28,498円 21,400円 18,959円 20,126円 20,552円 11,500円 19,100円 13,478円 9,000円 12,052円 13,700円 14,800円 12,920円
                            通常出荷日 12日目   11日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   7日目   2日目   7日目   2日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー - - - - - - - - 熱感知センサー - - -
                            測定温度範囲(℃) -30~500 - - - - - - - - -15~250 - - -
                            トラスココード 805-1180 - 805-1253 805-1255 805-1187 - - - - 805-1258 - - 828-4102
                            JANコード 4974425800179 - 4974425800186 4974425800209 4974425576401 - - - - 4974425807208 - - 4974425807109
                            質量(g) 170.000 - 105.000 170.000 175.000 - - - - 145 - - 100.000

                            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S305K (8080-58)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました