(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S303K (8080-54)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S303K (8080-54)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,192円
税込単価
22,211円

【特長】・SK-1260用オプションセンサです。【用途】・静止表面用L型(中・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    0~800
  • トラスココード:
    805-1178
  • JANコード:
    4974425800155
  • 質量(g):
    140

型番

SK-S303K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-S303K

1個

20,192( 22,211円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1260用オプションセンサです。
【用途】
・静止表面用L型(中・高温用)。
【商品仕様】
・φ10×12mm
・コード1.1m
・K熱電対
・温度0~800℃
・精度クラス2
・JANコード:4974425800155
・トラスココード:805-1178
・質量:140g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S303K (8080-54)の型番SK-S303Kのページです。
型番SK-S303Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S303K (8080-54)

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S303K (8080-54)

    佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S302K (8080-52)

    佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S302K (8080-52)

      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S304K (8080-56)

      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S304K (8080-56)

        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S108K (8080-38)

        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S108K (8080-38)

          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S109K (8080-40)

          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S109K (8080-40)

            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S308K (8080-64)

            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S308K (8080-64)

              温度計 オスコネクター

              温度計 オスコネクター

                佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

                佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

                  K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

                  K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

                    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-500

                    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-500

                      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S306K (8080-60)

                      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S306K (8080-60)

                        センサー(熱電対 Kタイプ) LK-800

                        センサー(熱電対 Kタイプ) LK-800

                          圧着L字形K熱電対

                          圧着L字形K熱電対

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 カスタム 佐藤計量器製作所 テストー コクゴ 佐藤計量器製作所 コクゴ チノー
                            通常価格 20,192円 27,693円 12,300円 27,055円 20,712円 20,126円 1,212円 15,685円 14,000円 20,193円 18,959円 11,661円 13,644円
                            通常出荷日 7日目   7日目   4日目   7日目   4日目   4日目   1日目   4日目   7日目   5日目   4日目   7日目   4日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー - - 中心温度計 - 熱感知センサー - - - 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) 0~800 0~600 - 0~300 - - - - -60~400 - - - -40~500
                            トラスココード 805-1178 805-1177 805-1179 805-1173 805-1174 805-1255 - 805-1241 - - 805-1253 - -
                            JANコード 4974425800155 4974425800148 4974425800162 4974425800117 4974425800124 4974425800209 - 4974425800032 - - 4974425800186 - -
                            質量(g) 140 245 70.000 360 195.000 170.000 - 130 - - 105.000 - -

                            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S303K (8080-54)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました