(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S302K (8080-52)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S302K (8080-52)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,693円
税込単価
30,462円

【特長】・SK-1260用オプションセンサです。【用途】・静止表面用(ロングサ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    0~600
  • トラスココード:
    805-1177
  • JANコード:
    4974425800148
  • 質量(g):
    245

型番

SK-S302K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-S302K

1個

27,693( 30,462円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1260用オプションセンサです。
【用途】
・静止表面用(ロングサイズ)。
【商品仕様】
・φ17×21mm
・コード1.1m
・K熱電対
・温度0~600℃
・精度クラス2
・JANコード:4974425800148
・トラスココード:805-1177
・質量:245g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S302K (8080-52)の型番SK-S302Kのページです。
型番SK-S302Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S302K (8080-52)

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S302K (8080-52)

    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-08 (8077-20)

    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-08 (8077-20)

      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)

      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)

        三商キャリブレーションサーモ用 センサ TKS-23120M シース標準

        三商キャリブレーションサーモ用 センサ TKS-23120M シース標準

          佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)

          佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)

            細径センサー TS-01WP

            細径センサー TS-01WP

              標準センサー TS-02WP

              標準センサー TS-02WP

                金属ケース 棒状温度計

                金属ケース 棒状温度計

                  佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)

                  佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)

                    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

                    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

                      揚げ油測定用センサ(防水) SWPⅡ-05M

                      揚げ油測定用センサ(防水) SWPⅡ-05M

                        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)

                        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)

                          メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 三商 佐藤計量器製作所 アズワン アズワン シンワ測定 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 三商 佐藤計量器製作所
                          通常価格 27,693円 16,403円 15,900円 9,000円 13,300円 9,000円 9,000円 1,310円 11,600円 15,644円 15,900円 20,073円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   2日目   7日目   9日目   1日目   1日目~   7日目   7日目   2日目   7日目  
                          商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー - - 温度計 熱感知センサー - - 熱感知センサー
                          測定温度範囲(℃) 0~600 -15~250 -30.0~150.0 - -15~250 - - - -40~250 - - -100~300
                          トラスココード 805-1177 805-1262 805-1175 - 805-1264 - - - 805-1263 - - 805-1250
                          JANコード 4974425800148 4974425807727 4974425800292 - 4974425807741 - - - 4974425807734 - - 4974425800087
                          質量(g) 245 270.000 105.000 - 175.000 - - - 195.000 - - 250.000

                          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S302K (8080-52)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました