(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SK-S301Kセンサ(中温0~600℃)オプションセンサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SK-S301Kセンサ(中温0~600℃)オプションセンサ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,100円
税込単価
21,010円

【特長】・SK-1260用オプションセンサです。【用途】・静止表面用(中温)。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    0~600
  • トラスココード:
    805-1176
  • JANコード:
    4974425800131
  • 質量(g):
    175.000
  • センサー:
    K熱電対

型番

SK-S301K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-S301K

1個

19,100( 21,010円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1260用オプションセンサです。
【用途】
・静止表面用(中温)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK-S301Kセンサ(中温0~600℃)オプションセンサの型番SK-S301Kのページです。
型番SK-S301Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SK-S301Kセンサ(中温0~600℃)オプションセンサ

SK-S301Kセンサ(中温0~600℃)オプションセンサ

    静止表面用(中温) SK-S301K

    静止表面用(中温) SK-S301K

      SK-S307Kセンサ(低温-30~400℃)オプションセンサ

      SK-S307Kセンサ(低温-30~400℃)オプションセンサ

        佐藤 K熱電対センサ MC-K7301 (8250-60)

        佐藤 K熱電対センサ MC-K7301 (8250-60)

          静止表面用(一般計測、低温) SK-S307K

          静止表面用(一般計測、低温) SK-S307K

            静止表面用(一般計測、低温) MC-K307Ⅲ

            静止表面用(一般計測、低温) MC-K307Ⅲ

              一般計測用センサ TP-02A

              一般計測用センサ TP-02A

                K熱電対棒状温度センサ

                K熱電対棒状温度センサ

                  表面測定用センサ

                  表面測定用センサ

                    食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-06M

                    食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-06M

                      SK-250WP2用オプションセンサ

                      SK-250WP2用オプションセンサ

                        食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-04M

                        食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-04M

                          TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

                          TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

                            メーカー 佐藤計量器製作所 三商 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 三商 三商 マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール 三商 佐藤計量器製作所 三商 ライン精機
                            通常価格 19,100円 20,300円 18,417円 18,671円 19,100円 19,600円 5,843円 4,000円 6,652円 14,800円 12,920円 13,700円 11,300円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   12日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   7日目~  
                            商品タイプ 熱感知センサー - - 熱感知センサー - - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - - - その他アクセサリ
                            測定温度範囲(℃) 0~600 - - 0~600 - - -50~500 - - - - - -
                            トラスココード 805-1176 - 805-1254 805-1185 - - - - - - 828-4102 - -
                            JANコード 4974425800131 - 4974425800193 4974425575800 - - - - - - 4974425807109 - -
                            質量(g) 175.000 - 105.000 175.000 - - - - - - 100.000 - -

                            SK-S301Kセンサ(中温0~600℃)オプションセンサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました