(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,073円
税込単価
22,080円

【特長】・SK-1260用オプションセンサです。【用途】・デュプレックスワイヤ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -100~300
  • トラスココード:
    805-1250
  • JANコード:
    4974425800087
  • 質量(g):
    250.000

型番

SK-S105K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-S105K

1個

20,073( 22,080円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1260用オプションセンサです。
【用途】
・デュプレックスワイヤーセンサ(ステンレスシールド付)
【商品仕様】
・φ0.65×10m
・コード0.3m
・K熱電対
・温度-100~300℃
・精度クラス2
・JANコード:4974425800087
・トラスココード:805-1250
・質量:250g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)の型番SK-S105Kのページです。
型番SK-S105Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)

    K熱電対用オプションセンサー(SK-7000PRT2、1110、1120用)

    K熱電対用オプションセンサー(SK-7000PRT2、1110、1120用)

      佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-08 (8077-20)

      佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-08 (8077-20)

        佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

        佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

          揚げ油測定用センサ(防水) SWPⅡ-05M

          揚げ油測定用センサ(防水) SWPⅡ-05M

            金属ケース 棒状温度計

            金属ケース 棒状温度計

              SK-S102Kセンサ(中・高温用)オプションセンサ

              SK-S102Kセンサ(中・高温用)オプションセンサ

                データロガー(温度タイプ)プローブ

                データロガー(温度タイプ)プローブ

                  佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)

                  佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)

                    防水温度計“CT-3000WPシリーズ”_プローブ

                    防水温度計“CT-3000WPシリーズ”_プローブ

                      メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 三商 シンワ測定 佐藤計量器製作所 テストー 佐藤計量器製作所 カスタム
                      通常価格 20,073円 9,935円 16,403円 15,644円 15,900円 1,310円 14,927円 13,000円 21,148円 7,317円
                      通常出荷日 7日目   1日目~   7日目   7日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目  
                      商品タイプ 熱感知センサー - 熱感知センサー - - 温度計 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー
                      測定温度範囲(℃) -100~300 - -15~250 - - - 0~800 -35~80 -100~300 -
                      トラスココード 805-1250 - 805-1262 - - - 805-1245 - 805-1249 -
                      JANコード 4974425800087 - 4974425807727 - - - 4974425800056 - 4974425800070 -
                      質量(g) 250.000 - 270.000 - - - 175.000 - 100.000 -

                      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました