(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S103T (8080-88)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S103T (8080-88)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,719円
税込単価
21,691円

【特長】・SK-1260用オプションセンサです。【用途】・直腸温度測定用。【商...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    30.0~50.0
  • トラスココード:
    805-1248
  • JANコード:
    4974425800285
  • 質量(g):
    55.000

型番

SK-S103T 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-S103T

1個

19,719( 21,691円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1260用オプションセンサです。
【用途】
・直腸温度測定用。
【商品仕様】
・φ3×110mm
・コード1.1m
・サーミスタ
・温度30.0~50.0℃
・JANコード:4974425800285
・トラスココード:805-1248
・質量:55g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S103T (8080-88)の型番SK-S103Tのページです。
型番SK-S103Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S103T (8080-88)

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S103T (8080-88)

    810PT用低温センサ グリップ

    810PT用低温センサ グリップ

      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)

      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)

        佐藤 K熱電対センサ MC-K7102 (8250-54)

        佐藤 K熱電対センサ MC-K7102 (8250-54)

          デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ

          デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ

            810PT用低温センサ スリーブ

            810PT用低温センサ スリーブ

              グリップ型センサー(デジタル温度計SK-810PT用)

              グリップ型センサー(デジタル温度計SK-810PT用)

                SK-S103Kセンサ(アスファルト用ステン)オプションセンサ

                SK-S103Kセンサ(アスファルト用ステン)オプションセンサ

                  佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

                  佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

                    揚げ油測定用センサ(防水) SWPⅡ-05M

                    揚げ油測定用センサ(防水) SWPⅡ-05M

                      SK-S102Kセンサ(中・高温用)オプションセンサ

                      SK-S102Kセンサ(中・高温用)オプションセンサ

                        防水温度計“CT-3000WPシリーズ”_プローブ

                        防水温度計“CT-3000WPシリーズ”_プローブ

                          佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)

                          佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)

                            メーカー 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 三商 佐藤計量器製作所 カスタム 佐藤計量器製作所
                            通常価格 19,719円 48,622円 21,148円 15,946円 12,292円 46,922円 3,020円 20,700円 15,644円 15,900円 14,927円 7,317円 21,958円
                            通常出荷日 7日目   5日目   7日目   4日目   1日目~   5日目   7日目   1日目   7日目   2日目   1日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 温度計 熱感知センサー - - 温度計 - 熱感知センサー - - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) 30.0~50.0 - -100~300 - - - - 0~300 - - 0~800 - 0~300
                            トラスココード 805-1248 - 805-1249 805-1181 - - - 805-1247 - - 805-1245 - 805-1182
                            JANコード 4974425800285 - 4974425800070 4974425575503 - - - 4974425800063 - - 4974425800056 - 4974425575602
                            質量(g) 55.000 - 100.000 165.000 - - - 280 - - 175.000 - 295.000

                            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S103T (8080-88)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました