(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SK-S103Kセンサ(アスファルト用ステン)オプションセンサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SK-S103Kセンサ(アスファルト用ステン)オプションセンサ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,700円
税込単価
22,770円

【特長】・SK-1260用オプションセンサです。【用途】・アスファルト用先トガ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    0~300
  • トラスココード:
    805-1247
  • JANコード:
    4974425800063
  • 質量(g):
    280
  • センサー:
    K熱電対

型番

SK-S103K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-S103K

1個

20,700( 22,770円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1260用オプションセンサです。
【用途】
・アスファルト用先トガリセンサ(オールステンレス、耐熱コード付)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK-S103Kセンサ(アスファルト用ステン)オプションセンサの型番SK-S103Kのページです。
型番SK-S103Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SK-S103Kセンサ(アスファルト用ステン)オプションセンサ

SK-S103Kセンサ(アスファルト用ステン)オプションセンサ

    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ

    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ

      佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)

      佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)

        SK-S102Kセンサ(中・高温用)オプションセンサ

        SK-S102Kセンサ(中・高温用)オプションセンサ

          K熱電対用オプションセンサー(SK-7000PRT2、1110、1120用)

          K熱電対用オプションセンサー(SK-7000PRT2、1110、1120用)

            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S103T (8080-88)

            佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S103T (8080-88)

              メーカー 佐藤計量器製作所 アズワン 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所
              通常価格 20,700円 12,292円 21,958円 14,927円 9,935円 19,719円
              通常出荷日 1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目~   7日目  
              商品タイプ 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー
              測定温度範囲(℃) 0~300 - 0~300 0~800 - 30.0~50.0
              トラスココード 805-1247 - 805-1182 805-1245 - 805-1248
              JANコード 4974425800063 - 4974425575602 4974425800056 - 4974425800285
              質量(g) 280 - 295.000 175.000 - 55.000

              SK-S103Kセンサ(アスファルト用ステン)オプションセンサのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました