(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SK-S102Kセンサ(中・高温用)オプションセンサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SK-S102Kセンサ(中・高温用)オプションセンサ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,927円
税込単価
16,420円

【特長】・SK-1260用オプションセンサです。【用途】・中・高温用センサ。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    0~800
  • トラスココード:
    805-1245
  • JANコード:
    4974425800056
  • 質量(g):
    175.000
  • センサー:
    K熱電対

型番

SK-S102K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-S102K

1個

14,927( 16,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1260用オプションセンサです。
【用途】
・中・高温用センサ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK-S102Kセンサ(中・高温用)オプションセンサの型番SK-S102Kのページです。
型番SK-S102Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SK-S102Kセンサ(中・高温用)オプションセンサ

SK-S102Kセンサ(中・高温用)オプションセンサ

    SK-S107Kセンサ(高温用)オプションセンサ

    SK-S107Kセンサ(高温用)オプションセンサ

      SK-S101Kセンサ(一般計測用)オプションセンサ

      SK-S101Kセンサ(一般計測用)オプションセンサ

        SK-S102Tセンサ(耐圧・水温測定用)オプションセンサ

        SK-S102Tセンサ(耐圧・水温測定用)オプションセンサ

          SK-S103Kセンサ(アスファルト用ステン)オプションセンサ

          SK-S103Kセンサ(アスファルト用ステン)オプションセンサ

            SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

            SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

              SK-S307Kセンサ(低温-30~400℃)オプションセンサ

              SK-S307Kセンサ(低温-30~400℃)オプションセンサ

                T熱電対気体用温度プローブ

                T熱電対気体用温度プローブ

                  デジタル温度計用センサー LK-300S

                  デジタル温度計用センサー LK-300S

                    佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S109K (8080-40)

                    佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S109K (8080-40)

                      温度計用校正チェックキー(HI762センサー使用温度計用)

                      温度計用校正チェックキー(HI762センサー使用温度計用)

                        SK-S301Kセンサ(中温0~600℃)オプションセンサ

                        SK-S301Kセンサ(中温0~600℃)オプションセンサ

                          SK-S106Kセンサ(アスファルト用樹脂グリップ)オプションセンサ

                          SK-S106Kセンサ(アスファルト用樹脂グリップ)オプションセンサ

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 テストー 三商 佐藤計量器製作所 アズワン 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所
                            通常価格 14,927円 27,491円 14,393円 26,798円 20,700円 12,174円 18,417円 14,000円 9,700円 20,712円 7,000円 19,100円 16,172円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   20日目   2日目   4日目   19日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー - - - 熱感知センサー 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) 0~800 0~1000 -100~700 - 0~300 -30.0~199.9 - -50~350 - - - 0~600 0~300
                            トラスココード 805-1245 805-1252 805-1242 805-1246 805-1247 805-1240 805-1254 - - 805-1174 - 805-1176 805-1251
                            JANコード 4974425800056 4974425800100 4974425800049 4974425800278 4974425800063 4974425800247 4974425800193 - - 4974425800124 - 4974425800131 4974425800094
                            質量(g) 175.000 330 140 600.000 280 100.000 105.000 - - 195.000 - 175.000 150.000

                            SK-S102Kセンサ(中・高温用)オプションセンサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました