(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SK-S101Kセンサ(一般計測用)オプションセンサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SK-S101Kセンサ(一般計測用)オプションセンサ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,393円
税込単価
15,832円

【特長】・SK-1260用オプションセンサです。【用途】・一般計測用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -100~700
  • トラスココード:
    805-1242
  • JANコード:
    4974425800049
  • 質量(g):
    140
  • センサー:
    K熱電対

型番

SK-S101K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-S101K

1個

14,393( 15,832円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1260用オプションセンサです。
【用途】
・一般計測用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK-S101Kセンサ(一般計測用)オプションセンサの型番SK-S101Kのページです。
型番SK-S101Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SK-S101Kセンサ(一般計測用)オプションセンサ

SK-S101Kセンサ(一般計測用)オプションセンサ

    デジタル温度計用 オプションセンサ

    デジタル温度計用 オプションセンサ

      SK-S100Kセンサ(標準Kセンサ)オプションセンサ

      SK-S100Kセンサ(標準Kセンサ)オプションセンサ

        SK-S106Kセンサ(アスファルト用樹脂グリップ)オプションセンサ

        SK-S106Kセンサ(アスファルト用樹脂グリップ)オプションセンサ

          標準センサ 液体、粘性体、半固体用 MC-K100Ⅲ

          標準センサ 液体、粘性体、半固体用 MC-K100Ⅲ

            TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

            TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

              K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

              K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

                SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                  食品用標準高温センサ(防水) SWPⅡ-02M

                  食品用標準高温センサ(防水) SWPⅡ-02M

                    食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01M

                    食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01M

                      佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

                      佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

                        CHINO アーム部K熱電対用

                        CHINO アーム部K熱電対用

                          デジタル温度計センサSK-K010(1110/1120用)プローブ

                          デジタル温度計センサSK-K010(1110/1120用)プローブ

                            メーカー 佐藤計量器製作所 アズワン 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 三商 ライン精機 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 三商 三商 佐藤計量器製作所 チノー 佐藤計量器製作所
                            通常価格 14,393円 10,400円 9,900円 16,172円 10,400円 11,300円 13,600円 12,174円 11,500円 11,220円 13,478円 20,644円 11,900円
                            通常出荷日 1日目   7日目~   1日目   1日目   4日目   7日目~   1日目   1日目   2日目   2日目   7日目   9日目   4日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー - その他アクセサリ - 熱感知センサー - - - その他アクセサリ -
                            測定温度範囲(℃) -100~700 - -100~300 0~300 - - -50~300 -30.0~199.9 - - - - -50~300
                            トラスココード 805-1242 - 805-1239 805-1251 - - 805-1216 805-1240 - - - - 805-1215
                            JANコード 4974425800049 - 4974425800025 4974425800094 - - 4974425583508 4974425800247 - - - - 4974425583409
                            質量(g) 140 - 80 150.000 - - 50 100.000 - - - - 85.000

                            SK-S101Kセンサ(一般計測用)オプションセンサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました