(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SK-S100Kセンサ(標準Kセンサ)オプションセンサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SK-S100Kセンサ(標準Kセンサ)オプションセンサ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,900円
税込単価
10,890円

【特長】・SK-1260用オプションセンサです。【用途】・標準センサ(液体、粘...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -100~300
  • トラスココード:
    805-1239
  • JANコード:
    4974425800025
  • 質量(g):
    80
  • センサー:
    K熱電対

型番

SK-S100K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-S100K

1個

9,900( 10,890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1260用オプションセンサです。
【用途】
・標準センサ(液体、粘性体、半固体用)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK-S100Kセンサ(標準Kセンサ)オプションセンサの型番SK-S100Kのページです。
型番SK-S100Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SK-S100Kセンサ(標準Kセンサ)オプションセンサ

SK-S100Kセンサ(標準Kセンサ)オプションセンサ

    SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

    SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

      T熱電対気体用温度プローブ

      T熱電対気体用温度プローブ

        K熱電対気体用温度プローブ

        K熱電対気体用温度プローブ

          デジタル温度計センサSK-K010(1110/1120用)プローブ

          デジタル温度計センサSK-K010(1110/1120用)プローブ

            K熱電対輻射熱プローブ

            K熱電対輻射熱プローブ

              K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

              K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

                デジタル温度計用 オプションセンサ

                デジタル温度計用 オプションセンサ

                  標準センサ 液体、粘性体、半固体用 MC-K100Ⅲ

                  標準センサ 液体、粘性体、半固体用 MC-K100Ⅲ

                    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-800W

                    センサー(熱電対 Kタイプ) LK-800W

                      K熱電対用オプションセンサー(SK-7000PRT2、1110、1120用)

                      K熱電対用オプションセンサー(SK-7000PRT2、1110、1120用)

                        堆肥用センサー MC-K7108

                        堆肥用センサー MC-K7108

                          Kタイプ熱電対プローブ AD-1215BL

                          Kタイプ熱電対プローブ AD-1215BL

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 テストー テストー 佐藤計量器製作所 テストー 佐藤計量器製作所 アズワン 三商 コクゴ 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 エー・アンド・デイ
                            通常価格 9,900円 12,174円 14,000円 14,000円 11,900円 87,479円 13,600円 10,400円 10,400円 15,674円 9,935円 24,122円 6,063円
                            通常出荷日 1日目   1日目   20日目   7日目   4日目   7日目   1日目   7日目~   4日目   7日目   1日目~   5日目   2日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー - - - - - 温度計 温度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -100~300 -30.0~199.9 -50~350 -60~400 -50~300 0~120 -50~300 - - - - 0~300 -
                            トラスココード 805-1239 805-1240 - - 805-1215 - 805-1216 - - - - - -
                            JANコード 4974425800025 4974425800247 - - 4974425583409 - 4974425583508 - - - - - -
                            質量(g) 80 100.000 - - 85.000 - 50 - - - - - -

                            SK-S100Kセンサ(標準Kセンサ)オプションセンサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました