(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンキポリ 静電 0.05×1800×100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンキポリ 静電 0.05×1800×100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,188円
税込単価
13,407円

【特長】・基礎・間仕切りなどいろいろな場所に・ほこりがつきにくいポリフィルム・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 幅×長さ(m):
    1.8×100
  • 厚さ(mm):
    0.05
  • トラスココード:
    148-2070
  • JANコード:
    4560191709428
  • 質量(g):
    8100.0
  • 材質1:
    ポリエチレン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKS02

1個

12,188( 13,407円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基礎・間仕切りなどいろいろな場所に
・ほこりがつきにくいポリフィルム
・静電気を嫌う場所での養生用に最適です
・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応
・静電タイプ
【用途】
・資材をホコリや雨水から防ぐ。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):0.05×1800×100
・MF サンキポリ 静電 0.05×1800×100
・JANコード:4560191709428
・質量:8.1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンキポリ 静電 0.05×1800×100の型番SKS02のページです。
型番SKS02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンキポリ 静電 0.05×1800×100

サンキポリ 静電 0.05×1800×100

    MF サンキポリ ナンネン静電 0.05×1800×100

    MF サンキポリ ナンネン静電 0.05×1800×100

      MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1800×100

      MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1800×100

        MF サンキポリシート 0.05×1800×100

        MF サンキポリシート 0.05×1800×100

          サンキポリシート 0.02×1800×100

          サンキポリシート 0.02×1800×100

            MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50

            MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50

              MF サンキポリ 静電 0.1×1800×50

              MF サンキポリ 静電 0.1×1800×50

                MF サンキポリシート 0.05×1000×100

                MF サンキポリシート 0.05×1000×100

                  MF サンキポリシート 0.2×1800×50

                  MF サンキポリシート 0.2×1800×50

                    MF サンキポリシート 0.1×1800×100

                    MF サンキポリシート 0.1×1800×100

                      MF サンキポリシート 0.15×1800×50

                      MF サンキポリシート 0.15×1800×50

                        MF サンキポリシート 0.03×1000×100

                        MF サンキポリシート 0.03×1000×100

                          MF サンキポリシート 0.05×3600×100

                          MF サンキポリシート 0.05×3600×100

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 12,188円 20,658円 11,370円 10,576円 4,593円 20,748円 12,188円 5,883円 21,394円 19,333円 14,330円 3,418円 19,333円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            幅×長さ(m) 1.8×100 1.8×100 1.8×100 1.8×100 1.8×100 1.8×50 1.8×50 1.0×100 1.8×50 1.8×100 1.8×50 1.0×100 3.6×100
                            厚さ(mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.1 0.1 0.05 0.2 0.1 0.15 0.03 0.05
                            トラスココード 148-2070 148-2084 148-2087 168-1594 145-8300 145-8309 145-8292 148-2093 145-8311 145-8297 145-8293 145-8270 148-2090

                            サンキポリ 静電 0.05×1800×100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました