(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度変換器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温湿度変換器

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,821円 ~ 42,994円  特別価格 
税込価格
29,503円 ~ 47,293円  特別価格 

【特長】・温度・湿度の計測値を接続機器に応じた信号で出力します。・センサー部形...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
測定湿度範囲(%RH)
トラスココード
JANコード
質量(g)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-15~65
5~99.9
828-4949
4974425892044
220.000
-

1個

39,426( 43,369円 )

4日目

-
-15~65
5~99.9
828-4097
4974425892037
220.000
DC12~24VまたはACアダプター

1個

42,994( 47,293円 )

1日目

-
-15~65
5~99.9
828-4101
4974425892013
220.000
DC12~24VまたはACアダプター

1個

42,994円

36,420

( 40,062円 )

7日目

-
-15~65
5~99.9
828-4100
4974425892020
220.000
DC12~24VまたはACアダプター

1個

42,994円

36,420

( 40,062円 )

7日目

-
-10~60
20~95
828-4098
4974425892198
42.000
-

1個

32,947( 36,242円 )

7日目

-
-10~60
20~95
828-4099
4974425892297
228.000
-

1個

35,108円

29,739

( 32,713円 )

12日目

熱感知センサー
-10~60
20~95(at23℃)
805-1234
4974425800377
87.000
-

1個

26,821( 29,503円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・湿度の計測値を接続機器に応じた信号で出力します。
・センサー部形状は用途に応じた3種類から選択可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温湿度変換器

温湿度変換器

    温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ

    温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ

      壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

      壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

        デジタル温湿度計 ADシリーズ

        デジタル温湿度計 ADシリーズ

          O-285 室内・室外温度計

          O-285 室内・室外温度計

            温湿度SDデータレコーダー

            温湿度SDデータレコーダー

              熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプ

              熱中症指数モニター ブザー音・LEDランプ

                デジタル温湿度計 快適ナビプラス PC−5500TRH (1051−00)

                デジタル温湿度計 快適ナビプラス PC−5500TRH (1051−00)

                  おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ

                  おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ

                    温度データロガー 62-5001-28

                    温度データロガー 62-5001-28

                      テストー 温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点

                      テストー 温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点

                        A&D 環境温湿度計 AD-5686

                        A&D 環境温湿度計 AD-5686

                          [時計付] 温度・湿度計

                          [時計付] 温度・湿度計

                            メーカー 佐藤計量器製作所 アズワン エー・アンド・デイ アズワン ドリテック エー・アンド・デイ エスコ 佐藤計量器製作所 アズワン アズワン テストー 三商 エスコ
                            通常価格 26,821円 38,431円 8,835円 4,334円 2,533円 14,220円 8,825円 9,090円 1,800円 29,000円 70,000円 8,000円 4,200円
                            通常出荷日 1日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました