(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット R-808F 青

パレット R-808F 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,838円
税込単価
39,422円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    700
  • 最大動荷重 (kg):
    3000
  • 間口 (mm):
    825
  • 奥行 (mm):
    825
  • トラスココード:
    198-0512
  • 質量(g):
    13200.0
  • 材質1:
    低発泡ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    103
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    250×56
  • 中央桁幅(mm):
    226

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-R-808F-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-R-808F-BL

1個

35,838( 39,422円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

SK-R-808F-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット R-808F 青の型番SK-R-808F-BLのページです。
型番SK-R-808F-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット R-808F 青

パレット R-808F 青

    パレット R2-1616F 青

    パレット R2-1616F 青

      パレット LX-1112R4 青

      パレット LX-1112R4 青

        パレット R4-1012F

        パレット R4-1012F

          パレット D4-1111F

          パレット D4-1111F

            プラスチックパレット R2ー812F 青

            プラスチックパレット R2ー812F 青

              パレット R2-1515F 青

              パレット R2-1515F 青

                パレット R2-1113F 青

                パレット R2-1113F 青

                  プラスチックパレット D2ー1315F

                  プラスチックパレット D2ー1315F

                    プラスチックパレット R2ー1315F

                    プラスチックパレット R2ー1315F

                      サンコー パレットLX-115122R2

                      サンコー パレットLX-115122R2

                        パレット LXー1114R2

                        パレット LXー1114R2

                          パレット R2-1114F-2 灰

                          パレット R2-1114F-2 灰

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 35,838円 72,346円 29,017円 31,769円 32,084円 30,390円 70,709円 52,425円 52,452円 65,316円 31,765円 34,520円 35,842円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー ライトブルー ブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー - - グレー
                            最大静荷重 (kg) 700 1000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 - - 4000
                            最大動荷重 (kg) 3000 4000 1000 1000 1000 1000 1200 1000 1000 1000 - - 1000
                            間口 (mm) 825 1600 1200 - 1100 1200 1500 1300 1500 1500 - - 1400
                            奥行 (mm) 825 1600 1100 - 1100 800 1500 1100 1300 1300 - - 1100

                            パレット R-808F 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました