(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット R4-115165F 灰

パレット R4-115165F 灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,433円 37,287円
税込単価
44,476円 41,016円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1200
  • 間口 (mm):
    1650
  • 奥行 (mm):
    1150
  • トラスココード:
    198-0538
  • 質量(g):
    29900.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    150
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    280×80
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    280×80
  • 中央桁幅(mm):
    400/300

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK-R4-115165F-GL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-R4-115165F-GL

1個

40,433円

37,287

( 41,016円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SK-R4-115165F-GLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット R4-115165F 灰の型番SK-R4-115165F-GLのページです。
型番SK-R4-115165F-GLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット R4-115165F 灰

パレット R4-115165F 灰

    パレット R4-1012

    パレット R4-1012

      パレット R2-1313F-3 黒

      パレット R2-1313F-3 黒

        樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

        樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

          プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

          プラスチックパレット NPC PALLET 軽量・再生材タイプ

            パレット D4-1012-4

            パレット D4-1012-4

              パレット D4-1212-2 黒

              パレット D4-1212-2 黒

                パレット D2-811F 青

                パレット D2-811F 青

                  パレット LX-1111D2-2 青

                  パレット LX-1111D2-2 青

                    パレット D4-810-2 青

                    パレット D4-810-2 青

                      パレット D4-811-2 青

                      パレット D4-811-2 青

                        パレット R4-811F 青

                        パレット R4-811F 青

                          プラスチックパレット R2ー1111F

                          プラスチックパレット R2ー1111F

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 エスコ 日本プラパレット 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 40,433円 15,660円 60,412円 28,780円 8,386円 15,832円 13,763円 29,501円 28,310円 22,809円 10,682円 28,782円 26,743円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目~  
                            グレー - ブラック ライトブルー ブラック - ブラック ライトブルー ブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー -
                            最大静荷重 (kg) 4000 - 4000 - 4000 800 4000 4000 4000 3000 4000 4000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1200 - 1000 - 1000 3000 1000 1000 1000 750 1000 1000 1000
                            間口 (mm) 1650 - 1300 1000 - 1200 1200 1100 1100 1000 1100 1100 1100
                            奥行 (mm) 1150 - 1300 1200 - 1000 1200 900 1100 800 800 800 1100

                            パレット R4-115165F 灰のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました