(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-R4-1111-2-BL
パレット R4-1111-2 パレット

パレット R4-1111-2 SK-R4-1111-2-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,372円
税込単価
24,609円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK-R4-1111-2-BL 解除

Loading...

SK-R4-1111-2-BL の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
材質(本体)
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
中央桁幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-R4-1111-2-BL

-
ライトブルー
198-2066
23300.0
150
250×80
250×80
300

1個

22,372( 24,609円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

SK-R4-1111-2-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット R4-1111-2の型番SK-R4-1111-2-BLのページです。
型番SK-R4-1111-2-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット R4-1111-2

パレット R4-1111-2

    NPC プラスチックパレット

    NPC プラスチックパレット

      プラスチックパレット D2-1012

      プラスチックパレット D2-1012

        パレット D4-1112

        パレット D4-1112

          プラスチックパレット R2ー115115F

          プラスチックパレット R2ー115115F

            プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

            プラスチックパレット(軽量タイプ) 最大静荷重4000Kg

              パレット D4-811-2 青

              パレット D4-811-2 青

                サンコー プラスチックパレット R4ー1313 グレー

                サンコー プラスチックパレット R4ー1313 グレー

                  プラスチックパレット D4ー812 青

                  プラスチックパレット D4ー812 青

                    パレット R4-1414 青

                    パレット R4-1414 青

                      パレット R4-068100 青

                      パレット R4-068100 青

                        プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

                        プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

                          パレットD4ー1012ー11 青

                          パレットD4ー1012ー11 青

                            メーカー 三甲 日本プラパレット 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 22,372円 8,504円 16,301円 12,021円 37,276円 9,120円 10,682円 28,748円 13,273円 29,360円 15,660円 29,188円 16,863円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 4000 4000 - 4000 4000 2000 4000 - 2000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 - 1200 - 1000 1000 1000(荷崩れ防止対策時) 1000 - 500 1000
                            間口 (mm) 1100 1200 1200 1200 1150 - 1100 1300 1200 1400 - 1100 1000
                            奥行 (mm) 1100 - 1000 1100 1150 - 800 1300 800 1400 - 1000 1200
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - 低発泡ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -

                            パレット R4-1111-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-R4-1111-7-GL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 中央桁幅(mm)

                            25,403円

                            ( 27,943円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -ブラック198-206920200.0140250×70245×70310/300

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました