(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット R4-1012F

パレット R4-1012F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,222円
税込単価
36,544円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-R4-1012F-3-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
材質(本体)
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-R4-1012F-3-BL

ポリエチレン(PE)
1200
1100
198-2109
29700.0
低発泡ポリエチレン(PE)
260×80
260×80

1個

33,222( 36,544円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

Loading...

SK-R4-1012F-3-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット R4-1012Fの型番SK-R4-1012F-3-BLのページです。
型番SK-R4-1012F-3-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット R4-1012F

パレット R4-1012F

    パレット R4-1113F 青

    パレット R4-1113F 青

      パレット R2-1414F 青

      パレット R2-1414F 青

        パレット R4-1212F 青

        パレット R4-1212F 青

          パレット R4-1012

          パレット R4-1012

            パレット R-1313F 青

            パレット R-1313F 青

              パレット R2-1113F 青

              パレット R2-1113F 青

                パレット R2-1010F

                パレット R2-1010F

                  パレット R4-115165F 灰

                  パレット R4-115165F 灰

                    パレット R4-811F 青

                    パレット R4-811F 青

                      パレット R2-070085F 青

                      パレット R2-070085F 青

                        パレット R-606F 青

                        パレット R-606F 青

                          パレット R-1115F 灰

                          パレット R-1115F 灰

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 31,769円 36,328円 56,810円 47,642円 15,660円 55,989円 52,425円 33,222円 40,433円 28,782円 20,117円 18,601円 48,018円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - - - パレット - パレット - - - - パレット -
                            ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー - ライトブルー ライトブルー - グレー ライトブルー ライトブルー ブルー グレー
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 4000 - 4000 4000 4000 4000 4000 - 3000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 1200 1000 - 900 1000
                            高さ・厚み (mm) 150 - - - - - 150 - - - - 120 -

                            パレット R4-1012Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-R4-1012F-2-BL
                            SK-R4-1012F-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g) 材質1 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)

                            31,769円

                            ( 34,946円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ポリプロピレン(PP)12021002198-205429600.0低発泡ポリプロピレン(PP)250×80280×150

                            33,222円

                            ( 36,544円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ポリプロピレン(PP)12021002198-205730200.0低発泡ポリプロピレン(PP)250×80280×80

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました