(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット R4-100134 青

パレット R4-100134 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,552円
税込単価
25,907円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    1000
  • 最大動荷重 (kg):
    4000
  • 間口 (mm):
    1340
  • 奥行 (mm):
    1000
  • トラスココード:
    198-0547
  • 質量(g):
    16600.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    120
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    250×70
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×70
  • 中央桁幅(mm):
    350/190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-R4-100134-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-R4-100134-BL

1個

23,552( 25,907円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

SK-R4-100134-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット R4-100134 青の型番SK-R4-100134-BLのページです。
型番SK-R4-100134-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット R4-100134 青

パレット R4-100134 青

    パレット D4-1012-7 青

    パレット D4-1012-7 青

      パレット R2-1111

      パレット R2-1111

        プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

        プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

          プラスチックパレット D4ー1113ー2

          プラスチックパレット D4ー1113ー2

            パレット R2-1010F

            パレット R2-1010F

              プラスチックパレット D2ー1111Fー3

              プラスチックパレット D2ー1111Fー3

                プラスチックパレット D4ー1111ー7 青

                プラスチックパレット D4ー1111ー7 青

                  プラスチックパレット D2ー1114 青

                  プラスチックパレット D2ー1114 青

                    プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

                    プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

                      サンコー プラスチックパレット R4ー112116 青

                      サンコー プラスチックパレット R4ー112116 青

                        パレット D4-1315 青

                        パレット D4-1315 青

                          プラスチックパレット D4ー812 青

                          プラスチックパレット D4ー812 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 23,552円 16,617円 23,503円 29,188円 25,966円 33,222円 40,979円 12,358円 26,972円 20,433円 26,911円 24,268円 13,273円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー ライトブルー - ライトブルー ライトブルー - ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー
                            最大静荷重 (kg) 1000 2000 4000 2000 4000 4000 4000 2000 4000 4000 4000 1000 2000
                            最大動荷重 (kg) 4000 600 1000 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4000 1000(荷崩れ防止対策時)
                            間口 (mm) 1340 1200 - 1100 1300 1000 1100 1100 1404 1200 1160 1500 1200
                            奥行 (mm) 1000 1000 - 1000 1100 1000 1100 1100 1102 1000 1120 1300 800

                            パレット R4-100134 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました