(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット R2-1509F-2 黒

パレット R2-1509F-2 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,631円 42,190円
税込単価
55,694円 46,409円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • トラスココード:
    198-0526
  • 質量(g):
    37000.0
  • 材質1:
    低発泡ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 帯グロメットは片面のみの設置となります
  • 火気厳禁
  • 帯グロメットは片面のみの設置となります 火気厳禁 

型番

SK-R2-1509F-2-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-R2-1509F-2-BK

1個

50,631円

42,190

( 46,409円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 帯グロメットは片面のみの設置となります
  • 火気厳禁
  • 帯グロメットは片面のみの設置となります 火気厳禁 

SK-R2-1509F-2-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット R2-1509F-2 黒の型番SK-R2-1509F-2-BKのページです。
型番SK-R2-1509F-2-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット R2-1509F-2 黒

パレット R2-1509F-2 黒

    パレット R2-115145F 黒

    パレット R2-115145F 黒

      パレット R2-1313F-3 黒

      パレット R2-1313F-3 黒

        パレット R4-1012F

        パレット R4-1012F

          パレット R2-070085F 青

          パレット R2-070085F 青

            パレット R2-1113F 青

            パレット R2-1113F 青

              パレット R-1313F 青

              パレット R-1313F 青

                パレット R4-1212F 青

                パレット R4-1212F 青

                  パレット R2-1515F 青

                  パレット R2-1515F 青

                    パレット R4-115165F 灰

                    パレット R4-115165F 灰

                      パレット R2-1414F 青

                      パレット R2-1414F 青

                        パレット R2-068100F 青

                        パレット R2-068100F 青

                          パレット R2-047110F 緑

                          パレット R2-047110F 緑

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 50,631円 35,276円 60,412円 31,769円 20,117円 52,425円 55,989円 47,642円 70,709円 40,433円 56,810円 29,064円 30,973円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブラック ブラック ブラック ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー グレー ライトブルー ライトブルー グリーン
                            トラスココード 198-0526 198-2102 198-2055 - 198-2091 198-2064 198-0518 198-2113 198-2084 198-0538 198-2061 198-0490 198-2049
                            質量(g) 37000.0 27100.0 39400.0 - 9100.0 31500.0 39700.0 34300.0 46600.0 29900.0 40100.0 13100.0 14000.0
                            材質1 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) - 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリエチレン(PE) 低発泡ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリエチレン(PE)

                            パレット R2-1509F-2 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました