(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット R2-1315 灰

パレット R2-1315 灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,081円
税込単価
56,189円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1500
  • 奥行 (mm):
    1300
  • トラスココード:
    198-2078
  • 質量(g):
    37800.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    150
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    300×70

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-R2-1315-GL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-R2-1315-GL

1個

51,081( 56,189円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

Loading...

SK-R2-1315-GLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット R2-1315 灰の型番SK-R2-1315-GLのページです。
型番SK-R2-1315-GLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット R2-1315 灰

パレット R2-1315 灰

    プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレー

    プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレー

      パレット D4-812 黒

      パレット D4-812 黒

        パレット D4-1011 青

        パレット D4-1011 青

          パレット D4-911-2

          パレット D4-911-2

            サンコー パレットR4ー1111ー3 黒

            サンコー パレットR4ー1111ー3 黒

              パレット D4-1111-6N

              パレット D4-1111-6N

                プラスチックパレット R2ー115115F

                プラスチックパレット R2ー115115F

                  パレット R2-1012F-2 青

                  パレット R2-1012F-2 青

                    パレット D4-1113

                    パレット D4-1113

                      パレット R4-1114

                      パレット R4-1114

                        プラスチックパレット D2-1012

                        プラスチックパレット D2-1012

                          プラスチックパレット R2ー155200F 灰

                          プラスチックパレット R2ー155200F 灰

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 51,081円 38,370円 13,111円 19,960円 15,660円 14,513円 10,914円 37,276円 37,002円 11,438円 44,497円 16,301円 84,758円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            グレー グレー ブラック ライトブルー - - - ライトブルー ライトブルー - - ライトブルー グレー
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 1000(荷崩れ防止対策時) 4000 4000 - 4000 4000 4000 4000 2000 4000 2000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1250 2000 1000 1000(平置き段積み限定) - 1000(荷崩れ防止対策時) 1200 1000 - 500 1000 500
                            間口 (mm) 1500 1250 1200 1100 1100 - 1100 1150 1200 1300 1440 1200 2000
                            奥行 (mm) 1300 1050 800 1000 900 - 1100 1150 1000 1100 1130 1000 1550

                            パレット R2-1315 灰のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました