(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-R2-1114-3-BL
パレット R2-1114-3 パレット

パレット R2-1114-3 SK-R2-1114-3-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,595円
税込単価
31,455円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1400
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK-R2-1114-3-BL 解除

Loading...

SK-R2-1114-3-BL の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
中央桁幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-R2-1114-3-BL

ライトブルー
198-2120
27400.0
-
-
-

1個

28,595( 31,455円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

SK-R2-1114-3-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット R2-1114-3の型番SK-R2-1114-3-BLのページです。
型番SK-R2-1114-3-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット R2-1114-3

パレット R2-1114-3

    パレット R4-1111-2

    パレット R4-1111-2

      パレット R2-1111

      パレット R2-1111

        パレット R4-1114

        パレット R4-1114

          パレット R4-068100 青

          パレット R4-068100 青

            パレット R-1013 灰

            パレット R-1013 灰

              パレット R2-1116 青

              パレット R2-1116 青

                パレット R-1214 灰

                パレット R-1214 灰

                  パレット R2-1113

                  パレット R2-1113

                    パレット R4-1113 灰

                    パレット R4-1113 灰

                      パレット R4-1012

                      パレット R4-1012

                        パレット R4-100134 青

                        パレット R4-100134 青

                          パレット R4-1414 青

                          パレット R4-1414 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 28,226円 22,372円 23,503円 44,497円 15,660円 54,164円 46,445円 37,172円 26,322円 28,782円 15,660円 23,552円 29,360円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 2000 - 4000 4000 - 4000 4000 - 1000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 500 - 1000 1000 - 1000 1000 - 4000 1000
                            間口 (mm) 1400 1100 - 1440 - 1300 1600 - 1300 1300 - 1340 1400
                            奥行 (mm) 1100 1100 - 1130 - 1000 1100 - 1100 1100 - 1000 1400
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            パレット R2-1114-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-R2-1114-3-BK
                            SK-R2-1114-4-BL
                            SK-R2-1114-5-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 中央桁幅(mm)

                            28,226円

                            ( 31,049円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラック198-210627400.0144275×74450

                            35,866円

                            ( 39,453円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー198-046627600.0144275×69450

                            32,643円

                            ( 35,907円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ライトブルー198-203727500.0---

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました