(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット R2-1113

パレット R2-1113

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,322円 ~ 30,299円
税込価格
28,954円 ~ 33,329円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1300
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
中央桁幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
198-0467
20800.0
132
310×72
350

1個

26,322( 28,954円 )

8日目

198-0533
31000.0
150
300×70
500

1個

30,299( 33,329円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット R2-1113

パレット R2-1113

    パレット R2-1111

    パレット R2-1111

      パレット R4-1111-2

      パレット R4-1111-2

        パレット R2-1313 青

        パレット R2-1313 青

          パレット R2-1116 青

          パレット R2-1116 青

            パレット R4-1114

            パレット R4-1114

              パレット R4-1012

              パレット R4-1012

                パレット R4-100134 青

                パレット R4-100134 青

                  パレット R2-1114-3

                  パレット R2-1114-3

                    パレット R2-1315 灰

                    パレット R2-1315 灰

                      パレット R4-1414 青

                      パレット R4-1414 青

                        パレット R4-068100 青

                        パレット R4-068100 青

                          パレット R-1013 灰

                          パレット R-1013 灰

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 26,322円 23,503円 22,372円 28,149円 46,445円 44,497円 15,660円 23,552円 28,226円 51,081円 29,360円 15,660円 54,164円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー - - ライトブルー ライトブルー - - ライトブルー - グレー ライトブルー ライトブルー グレー
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 4000 4000 2000 - 1000 4000 4000 4000 - 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 1000 1000 500 - 4000 1000 1000 1000 - 1000
                            間口 (mm) 1300 - 1100 1300 1600 1440 - 1340 1400 1500 1400 - 1300
                            奥行 (mm) 1100 - 1100 1300 1100 1130 - 1000 1100 1300 1400 - 1000

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました