(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-R2-1111-2-BL
パレット R2-1111 パレット

パレット R2-1111 SK-R2-1111-2-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,503円
税込単価
25,853円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK-R2-1111-2-BL 解除

Loading...

SK-R2-1111-2-BL の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
中央桁幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-R2-1111-2-BL

ライトブルー
1103
1103
198-0523
28100.0
144
275×74
300

1個

23,503( 25,853円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SK-R2-1111-2-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット R2-1111の型番SK-R2-1111-2-BLのページです。
型番SK-R2-1111-2-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット R2-1111

パレット R2-1111

    パレット R4-100134 青

    パレット R4-100134 青

      プラスチックパレット D2ー1111

      プラスチックパレット D2ー1111

        プラスチックパレット D2ー1111Fー3

        プラスチックパレット D2ー1111Fー3

          パレット R2-1010F

          パレット R2-1010F

            パレット R2-1113

            パレット R2-1113

              プラスチックパレット D4ー812 青

              プラスチックパレット D4ー812 青

                プラスチックパレット D4ー1111ー7 青

                プラスチックパレット D4ー1111ー7 青

                  プラスチックパレット D2ー1114 青

                  プラスチックパレット D2ー1114 青

                    パレット D4-1315 青

                    パレット D4-1315 青

                      パレットD4ー1113ー3 青

                      パレットD4ー1113ー3 青

                        パレット D4-1012-7 青

                        パレット D4-1012-7 青

                          プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

                          プラスチックパレット R4ー1011ー2 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 23,503円 23,552円 26,283円 40,979円 33,222円 26,322円 13,273円 12,358円 26,972円 24,268円 13,625円 16,617円 29,188円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            最大静荷重 (kg) 4000 1000 4000 4000 4000 4000 2000 2000 4000 1000 4000 2000 2000
                            最大動荷重 (kg) 1000 4000 1000 1000 1000 1000 1000(荷崩れ防止対策時) 1000 1000 4000 1000(平置き段積み限定) 600 500
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-R2-1111-GR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 中央桁幅(mm)

                            27,247円

                            ( 29,972円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            グリーン11001100198-051924900.0140260×80280

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました