(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット R2-1012F-2 青

パレット R2-1012F-2 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
37,002円 34,826円
税込単価
40,702円 38,309円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ライトブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1200
  • 奥行 (mm):
    1000
  • トラスココード:
    198-2125
  • 質量(g):
    29800.0
  • 材質1:
    低発泡ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm):
    130
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    280×70
  • 中央桁幅(mm):
    340

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK-R2-1012F-2-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-R2-1012F-2-BL

1個

37,002円

34,826

( 38,309円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

SK-R2-1012F-2-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット R2-1012F-2 青の型番SK-R2-1012F-2-BLのページです。
型番SK-R2-1012F-2-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット R2-1012F-2 青

パレット R2-1012F-2 青

    プラスチックパレット D2-1012

    プラスチックパレット D2-1012

      プラスチックパレット R2ー115115F

      プラスチックパレット R2ー115115F

        パレット R2-1215F 灰

        パレット R2-1215F 灰

          プラスチックパレット D4ー1012Fー3(PE)

          プラスチックパレット D4ー1012Fー3(PE)

            パレット R2-1116 青

            パレット R2-1116 青

              パレット R2-1313 青

              パレット R2-1313 青

                樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

                樹脂製パレット(PP/荷重2・4t)

                  パレット D4-1011 青

                  パレット D4-1011 青

                    パレット D4-1112

                    パレット D4-1112

                      パレット R4-068100 青

                      パレット R4-068100 青

                        プラスチックパレット D2ー1111Fー3

                        プラスチックパレット D2ー1111Fー3

                          パレット D4-810-2 青

                          パレット D4-810-2 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 37,002円 16,301円 37,276円 37,686円 30,600円 46,445円 28,149円 28,780円 19,960円 12,021円 15,660円 40,979円 22,809円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ライトブルー ライトブルー ライトブルー グレー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー ライトブルー - ライトブルー ライトブルー ライトブルー
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 - 4000 4000 - 4000 3000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1200 1000 1000 1000 1000 - 1000 - - 1000 750
                            間口 (mm) 1200 1200 1150 1500 1000 1600 1300 1000 1100 1200 - 1100 1000
                            奥行 (mm) 1000 1000 1150 1200 1200 1100 1300 1200 1000 1100 - 1100 800

                            パレット R2-1012F-2 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました