(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット R-1214 灰

パレット R-1214 灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,172円
税込単価
40,889円

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用して...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • トラスココード:
    198-0493
  • 質量(g):
    30300.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK-R-1214-GL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-R-1214-GL

1個

37,172( 40,889円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SK-R-1214-GLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット R-1214 灰の型番SK-R-1214-GLのページです。
型番SK-R-1214-GLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット R-1214 灰

パレット R-1214 灰

    パレット R-1013 灰

    パレット R-1013 灰

      パレット R2-1315 灰

      パレット R2-1315 灰

        パレット R4-1114

        パレット R4-1114

          パレット R4-1113 灰

          パレット R4-1113 灰

            パレット R4-1414 青

            パレット R4-1414 青

              パレット R2-1116 青

              パレット R2-1116 青

                パレット R2-1111

                パレット R2-1111

                  パレット R2-1313 青

                  パレット R2-1313 青

                    パレット R4-100134 青

                    パレット R4-100134 青

                      パレット R4-1111-2

                      パレット R4-1111-2

                        パレット R4-068100 青

                        パレット R4-068100 青

                          パレット R4-1012

                          パレット R4-1012

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 37,172円 54,164円 51,081円 44,497円 28,782円 29,360円 46,445円 23,503円 28,149円 23,552円 22,372円 15,660円 15,660円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            グレー グレー グレー - グレー ライトブルー ライトブルー - ライトブルー ライトブルー - ライトブルー -
                            トラスココード 198-0493 198-0464 198-2078 - 198-0543 198-0544 198-2100 - 198-2041 198-0547 - 198-0479 -
                            質量(g) 30300.0 29500.0 37800.0 - 29000.0 17000.0 35000.0 - 22000 16600.0 - 10100.0 -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -

                            パレット R-1214 灰のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました