(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット R-1212-2HG ライトグレー

パレット R-1212-2HG ライトグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,984円
税込単価
45,082円

【特長】・特殊強化PPを採用することにより著しい剛性アップを果たしました。・特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グレー
  • 仕様:
    2方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1200
  • 奥行 (mm):
    1200
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • 色詳細:
    ライトグレー
  • トラスココード:
    198-2072
  • 質量(g):
    34600.0
  • 材質1:
    特殊強化リプロピレン(PP)
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×90
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番

SK-R-1212-2HG-GLL 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプパレット材質(本体)ポリプロピレン(PP)
グレー仕様2方差し
最大静荷重 (kg)4000最大動荷重 (kg)1000
間口 (mm)1200奥行 (mm)1200
高さ・厚み (mm)150色詳細ライトグレー
トラスココード198-2072質量(g)34600.0
材質1特殊強化リプロピレン(PP)差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
中央桁幅(mm)190 - -

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-R-1212-2HG-GLL

1個

40,984( 45,082円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊強化PPを採用することにより著しい剛性アップを果たしました。
・特殊成形法を用いることによりコストダウンをも実現したパレットです。
・優れた剛性は自動倉庫等のより過酷な使用条件に最適です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット R-1212-2HG ライトグレーの型番SK-R-1212-2HG-GLLのページです。
型番SK-R-1212-2HG-GLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット R-1212-2HG ライトグレー

パレット R-1212-2HG ライトグレー

    パレット D-1212HG ライトグレー

    パレット D-1212HG ライトグレー

      パレット R2-1414F 青

      パレット R2-1414F 青

        プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレー

        プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレー

          プラスチックパレット Rー1114F

          プラスチックパレット Rー1114F

            パレット R4-1012F

            パレット R4-1012F

              プラスチックパレット R2ー1111F

              プラスチックパレット R2ー1111F

                パレット D-1114F

                パレット D-1114F

                  プラスチックパレット R2ー812F 青

                  プラスチックパレット R2ー812F 青

                    パレット R4-1212F 青

                    パレット R4-1212F 青

                      パレット LXー911D4 青

                      パレット LXー911D4 青

                        パレット LX-1214R2 青

                        パレット LX-1214R2 青

                          パレット LX-1212D4 青

                          パレット LX-1212D4 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 40,984円 41,499円 56,810円 38,370円 38,029円 31,769円 26,743円 37,686円 30,390円 47,642円 20,689円 33,734円 30,966円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット パレット - パレット - パレット パレット - - - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - -
                            グレー ライトブルー ライトブルー グレー ライトブルー ライトブルー - - ライトブルー ライトブルー ブルー ブルー ブルー
                            仕様 2方差し 2方差し - 2方差し - - - - - - - - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 - 4000 4000 4000 40000 1000

                            パレット R-1212-2HG ライトグレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト