(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラテクター 乳白色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-PT-S265-2-WHNA
プラテクター 乳白色 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,775円
税込単価
1,953円

【特長】・環境にやさしいリターナブルフィルムロール包装・輸送機器。・プラスチッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-PT-S265-2-WHNA 解除

Loading...

製品特長・仕様

プラテクター 乳白色 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-PT-S265-2-WHNA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-PT-S265-2-WHNA

外形:間口265×奥行265×高さ105
265.000
217-5358

5個

1,775( 1,953円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしいリターナブルフィルムロール包装・輸送機器。
・プラスチック製リターナブルフィルムロール用キャリアーで従来の紙、木製包装に代わる製品です。
・洗浄やリユースが可能で将来的には包装材料のコスト削減や廃棄物の低減、梱包作業の簡略化といった優れた特徴を有しています。
【用途】
・フィルムロール搬送用側壁

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラテクター 乳白色の型番SK-PT-S265-2-WHNAのページです。
型番SK-PT-S265-2-WHNAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラテクター 乳白色

プラテクター 乳白色

    プラテクター 青

    プラテクター 青

      カード差し 透明

      カード差し 透明

        クールオリコンP Zタイプ

        クールオリコンP Zタイプ

          カード差しT1型 透明

          カード差しT1型 透明

            プラトレイ 7940 クリーム

            プラトレイ 7940 クリーム

              カード差しT2型 透明

              カード差しT2型 透明

                EPボックス#40 青

                EPボックス#40 青

                  カード差し100型以下(ワンタッチ式) 透明

                  カード差し100型以下(ワンタッチ式) 透明

                    B型プラテナ B ポリプロピレン

                    B型プラテナ B ポリプロピレン

                      スケアコンテナー

                      スケアコンテナー

                        カード差し130型~(ワンタッチ式)  透明

                        カード差し130型~(ワンタッチ式) 透明

                          リス ST型コンテナ

                          リス ST型コンテナ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 アズワン 三甲 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 673円 10,620円 199円 4,677円 216円 3,047円 255円 6,050円 199円 1,572円 1,651円 216円 830円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目~   2日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ ストレッチフィルム関連製品 ストレッチフィルム関連製品 - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            商品詳細 梱包材 梱包材 - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - -

                            プラテクター 乳白色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-PT-S195-WHNA
                            SK-PT-S200-WHNA
                            SK-PT-S303B-WHNA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 質量(g) トラスココード

                            673円

                            ( 740円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            外形:間口195×奥行195×高さ5592.000217-5573

                            1,186円

                            ( 1,305円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            外形:間口198×奥行198×高さ55160.000217-5296

                            1,730円

                            ( 1,903円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            外形:間口303×奥行303×高さ114380.000217-5310

                            ストレッチフィルムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました