(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラテクター 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-PT-755B-BL
プラテクター 青 ボックスガタコンテナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,092円
税込単価
32,001円

【特長】・環境にやさしいリターナブルフィルムロール包装・輸送機器・プラスチック...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-PT-755B-BL 解除

Loading...

製品特長・仕様

プラテクター 青 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-PT-755B-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-PT-755B-BL

外形:間口765×奥行755×高さ138
8000.0
217-5562

1個

29,092( 32,001円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしいリターナブルフィルムロール包装・輸送機器
・プラスチック製リターナブルフィルムロール用キャリアーで従来の紙、木製包装に代わる製品です
・洗浄やリユースが可能で将来的には包装材料のコスト削減や廃棄物の低減、梱包作業の簡略化といった優れた特徴を有しています
【用途】
・フィルムロール搬送用側壁

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラテクター 青の型番SK-PT-755B-BLのページです。
型番SK-PT-755B-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラテクター 青

プラテクター 青

    パッチン錠付コンテナー

    パッチン錠付コンテナー

      仕切付コンテナー TC-9(10個組)

      仕切付コンテナー TC-9(10個組)

        仕切付コンテナー TC-9

        仕切付コンテナー TC-9

          269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)

          269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)

            EPオリコン 34 青

            EPオリコン 34 青

              サンボックス 本体/フタ/サンロック

              サンボックス 本体/フタ/サンロック

                積水 TB型コンテナ TB-20 青

                積水 TB型コンテナ TB-20 青

                  サンバケット #59N(ハンドル付)

                  サンバケット #59N(ハンドル付)

                    クールオリコンP Zタイプ

                    クールオリコンP Zタイプ

                      中仕切りコンテナー TCC・TC-1(本体)

                      中仕切りコンテナー TCC・TC-1(本体)

                        アズワン コンテナー B32

                        アズワン コンテナー B32

                          テンバコ 21

                          テンバコ 21

                            メーカー 三甲 アズワン ケニス ケニス エスコ 三甲 アズワン 積水テクノ成型 三甲 三甲 東京硝子器械 アズワン 三甲
                            通常価格 10,620円 8,350円 30,689円 3,761円 1,030円 9,258円 700円 7,270円 6,333円 4,677円 2,849円 4,513円 2,988円
                            通常出荷日 8日目   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   8日目   2日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ ストレッチフィルム関連製品 - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細 梱包材 - - - - - - - - - - - -
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            プラテクター 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-PT-395-BL
                            SK-PT-545-BL
                            SK-PT-555B-BL
                            SK-PT-600-BL
                            SK-PT-U730B-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 質量(g) トラスココード

                            10,620円

                            ( 11,682円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            外形:間口400×奥行395×高さ1181980.0217-5336

                            20,524円

                            ( 22,576円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            外形:間口550×奥行545×高さ1203690.0217-5280

                            25,521円

                            ( 28,073円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            外形:間口565×奥行555×高さ1284500.0217-5535

                            20,612円

                            ( 22,673円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            外形:間口615×奥行600×高さ1254330.0217-5570

                            34,577円

                            ( 38,035円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            外形:間口732×奥行727×高さ1066150.0217-5346

                            ストレッチフィルムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました