(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリコン P51B 透明

オリコン P51B 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,860円
税込価格
10,846円

【特長】・外から内容物の確認ができます。・段バラシをしての内容物確認作業がなく...

詳細情報を確認する

  • 色:
    2色
  • 容量(L):
    51.6
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺21型
  • 質量(g):
    2400
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    86

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4983049485105
145-9190
透明ブルー

1個

9,860( 10,846円 )

8日目

-
216-3707
透明イエロー

1個

9,860( 10,846円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外から内容物の確認ができます。
・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン P51B 透明

オリコン P51B 透明

    オリコン L41B 透明

    オリコン L41B 透明

      オリコン L51B 透明

      オリコン L51B 透明

        オリコン 75B 透明

        オリコン 75B 透明

          オリコン 38B-2 透明青

          オリコン 38B-2 透明青

            オリコン 50B扉SB 透明青

            オリコン 50B扉SB 透明青

              オリコン 51B-B 透明青

              オリコン 51B-B 透明青

                オリコン F41B

                オリコン F41B

                  オリコン 40B 透明

                  オリコン 40B 透明

                    オリコン 50B(2)扉ーS 透明青

                    オリコン 50B(2)扉ーS 透明青

                      オリコン 30B 透明

                      オリコン 30B 透明

                        オリコン P147B 透明青

                        オリコン P147B 透明青

                          オリコン F51B

                          オリコン F51B

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 9,860円 8,191円 9,860円 11,021円 9,722円 13,140円 8,682円 4,928円 8,880円 10,798円 7,470円 25,786円 5,104円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目  
                            2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色
                            容量(L) 51.6 43.1 51.9 76 38.5 51.2 51.5 43.6 41.4 50.8 31.7 147 52.3
                            外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 501-600 601-700 401-500 501-600 501-600 - 501-600 501-600 501-600 501-600 -
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 351-400 351-400 401-450 401-450 351-400 351-400 - 351-400 351-400 351-400 501- -
                            外形高さ範囲(mm) 301-400 201-300 301-400 301-400 201-300 301-400 301-400 - 201-300 301-400 201-300 501- -

                            オリコン P51B 透明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました