(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリコン P38B-B 透明青

オリコン P38B-B 透明青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,879円
税込単価
7,567円

【特長】・外から内容物の確認ができます。・段バラシをしての内容物確認作業がなく...

詳細情報を確認する

  • 色:
    2色
  • 容量(L):
    40.3
  • 外形間口範囲(mm):
    401-500
  • 外形奥行範囲(mm):
    301-350
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 適用カード差し(別売):
    4辺21型
  • トラスココード:
    216-3713
  • 質量(g):
    2150
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    透明ブルー
  • 折りたたみ高さ(mm):
    111

型番

SKO-P38B-B-TMBL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKO-P38B-B-TMBL

1個

6,879( 7,567円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外から内容物の確認ができます。
・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

SKO-P38B-B-TMBLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン P38B-B 透明青の型番SKO-P38B-B-TMBLのページです。
型番SKO-P38B-B-TMBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン P38B-B 透明青

オリコン P38B-B 透明青

    オリコン 51B-B 透明青

    オリコン 51B-B 透明青

      オリコン P147B 透明青

      オリコン P147B 透明青

        オリコン 75B 透明

        オリコン 75B 透明

          オリコン P75BーS扉ーS 透明青

          オリコン P75BーS扉ーS 透明青

            オリコン 38B-2 透明青

            オリコン 38B-2 透明青

              オリコン P75BーS扉ーL 透明青

              オリコン P75BーS扉ーL 透明青

                オリコン L41B 透明

                オリコン L41B 透明

                  オリコン 60B 透明青

                  オリコン 60B 透明青

                    オリコン 50B扉SB 透明青

                    オリコン 50B扉SB 透明青

                      649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)

                      649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)

                        オリコン 60B(2) 透明青

                        オリコン 60B(2) 透明青

                          リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ

                          リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 6,879円 8,682円 25,786円 11,021円 13,101円 9,722円 14,018円 8,191円 11,070円 13,140円 10,933円 10,103円 7,052円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目  
                            2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色
                            容量(L) 40.3 51.5 147 76 - 38.5 76.2 43.1 60.7 51.2 74 60.7 50
                            外形間口範囲(mm) 401-500 501-600 501-600 601-700 601-700 401-500 601-700 501-600 501-600 501-600 601-700 501-600 501-600
                            外形奥行範囲(mm) 301-350 351-400 501- 401-450 401-450 401-450 401-450 351-400 351-400 351-400 401-450 351-400 351-400
                            外形高さ範囲(mm) 301-400 301-400 501- 301-400 301-400 201-300 301-400 201-300 301-400 301-400 301-400 301-400 301-400

                            オリコン P38B-B 透明青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました