(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリコン EP62B 透明オレンジ

オリコン EP62B 透明オレンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,419円
税込単価
13,661円

【特長】・長・短側面内倒れ式のオリコンです。・上枠が無い為、オリタタミ時の高さ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    2色
  • 容量(L):
    61.2
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    451-500
  • 外形高さ範囲(mm):
    201-300
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺左21型、両短辺右125型、両長辺125型
  • トラスココード:
    216-3698
  • 質量(g):
    2650.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)高さ:
    275
  • 色:
    透明オレンジ
  • 折りたたみ高さ(mm):
    93

型番

SKO-EP62B-TMOR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKO-EP62B-TMOR

1個

12,419( 13,661円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長・短側面内倒れ式のオリコンです。
・上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。
・ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。

SKO-EP62B-TMORで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン EP62B 透明オレンジの型番SKO-EP62B-TMORのページです。
型番SKO-EP62B-TMORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン EP62B 透明オレンジ

オリコン EP62B 透明オレンジ

    オリコン 463B

    オリコン 463B

      オリコン 38B(2) 透明黄

      オリコン 38B(2) 透明黄

        オリコン EP15A 黄

        オリコン EP15A 黄

          オリコン 60B(2) 透明青

          オリコン 60B(2) 透明青

            リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ

            リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ

              オリコン

              オリコン

                折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)

                折りたたみコンテナ(最大積載荷重15kg)

                  扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉

                  扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉

                    折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし

                    折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし

                      オリコン 60B 透明青

                      オリコン 60B 透明青

                        オリコン EP41B 透明青

                        オリコン EP41B 透明青

                          扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉L

                          扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉L

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 三商 三甲 三甲 三甲 三商
                            通常価格 12,419円 13,673円 6,879円 3,561円 10,103円 7,052円 5,288円 9,615円 6,975円 2,729円 11,070円 6,522円 5,804円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   8日目   8日目   7日目  
                            2色 その他 2色 イエロー 2色 2色 - 2色 - - 2色 2色 -
                            容量(L) 61.2 80 35.3 15.2 60.7 50 - 74 - - 60.7 43.3 -
                            外形間口範囲(mm) 501-600 601-700 401-500 501-600 501-600 501-600 501-600 601-700 - - 501-600 501-600 -
                            外形奥行範囲(mm) 451-500 501- 301-350 251-300 351-400 351-400 351-400 401-450 - - 351-400 351-400 -
                            外形高さ範囲(mm) 201-300 201-300 301-400 101-200 301-400 301-400 201-300 301-400 - - 301-400 201-300 -

                            オリコン EP62B 透明オレンジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました