(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKO-EP22A-C-BK
オリコン EP22A-C オリタタミコンテナ

オリコン EP22A-C SKO-EP22A-C-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,892円
税込単価
3,181円

【特長】・長・短側面内倒れ式のオリコンです。・上枠が無い為、オリタタミ時の高さ...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    21.8
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    101-200
  • 適用カード差し(別売):
    一体式(両短辺)
  • 質量(g):
    1140.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    47

型番

SKO-EP22A-C-BK 解除

Loading...

SKO-EP22A-C-BK の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKO-EP22A-C-BK

ブラック
4983049472242
216-5303

1個

2,892( 3,181円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長・短側面内倒れ式のオリコンです。
・上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。
・ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。

SKO-EP22A-C-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン EP22A-Cの型番SKO-EP22A-C-BKのページです。
型番SKO-EP22A-C-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン EP22A-C

オリコン EP22A-C

    オリコン EP39A

    オリコン EP39A

      オリコン EP21B 青

      オリコン EP21B 青

        オリコン EP39B-2 青

        オリコン EP39B-2 青

          オリコン EP28AーB 青

          オリコン EP28AーB 青

            オリコン EP50A 青

            オリコン EP50A 青

              オリコン EP41A 青

              オリコン EP41A 青

                オリコン EP29AーB

                オリコン EP29AーB

                  オリコン EP42A-B 黒

                  オリコン EP42A-B 黒

                    オリコン EP33AーB

                    オリコン EP33AーB

                      オリコン EP42AーB 青

                      オリコン EP42AーB 青

                        オリコン EP44B 青

                        オリコン EP44B 青

                          オリコン EP42A中仕切 青

                          オリコン EP42A中仕切 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,892円 3,939円 2,917円 5,709円 4,076円 4,875円 5,187円 2,191円 4,425円 3,284円 4,425円 7,552円 1,950円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   1日目   5日目~   8日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 21.8 39 20.7 39.8 28 49.6 41 29.2 41.9 33.4 - 44 -
                            外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 501-600 601-700 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 351-400 251-300 351-400 301-350 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400
                            外形高さ範囲(mm) 101-200 201-300 101-200 201-300 101-200 201-300 201-300 101-200 201-300 101-200 201-300 201-300 1-100
                            適用カード差し(別売) 一体式(両短辺) 一体式(両短辺) - - 両短辺(一体式) 一体式(両短辺) 一体式(両短辺) - 一体式(両短辺) 一体式(4辺) 一体式(4辺) - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKO-EP22A-C-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            3,720円

                            ( 4,092円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー4983049472235216-3639

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました