(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKO-C-55B-GR
マドコンCー55B オリタタミコンテナ

マドコンCー55B SKO-C-55B-GR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,035円
税込単価
13,239円

【特長】・各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。・各...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    55.4
  • 外形間口範囲(mm):
    601-700
  • 外形奥行範囲(mm):
    401-450
  • 外形高さ範囲(mm):
    201-300
  • 適用カード差し(別売):
    4辺21型
  • 質量(g):
    3450.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    90

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SKO-C-55B-GR 解除

Loading...

SKO-C-55B-GR の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKO-C-55B-GR

グリーン
217-5997
-

1個

12,035( 13,239円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
・各辺は透明窓とその周囲を囲むフレームの二重構造になっており、中身の視認性と優れた強度・耐衝撃性を両立させました。
・オールプラスチック製です。
・金属探知機による衣料品の検針等での使用が可能です。
・廃棄時に分解の必要がなく再利用が容易です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SKO-C-55B-GRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マドコンCー55Bの型番SKO-C-55B-GRのページです。
型番SKO-C-55B-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マドコンCー55B

マドコンCー55B

    マドコンOー55B

    マドコンOー55B

      折りたたみコンテナ マドコン(本体フタ一体型)

      折りたたみコンテナ マドコン(本体フタ一体型)

        折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし

        折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし

          折りたたみコンテナ マドコン

          折りたたみコンテナ マドコン

            α折りたたみコンテナー TR-S/CR-S・フタ

            α折りたたみコンテナー TR-S/CR-S・フタ

              折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

              折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

                サンクレットオリコン P55BーS

                サンクレットオリコン P55BーS

                  折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

                  折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

                    折りたたみコンテナ マドコンライト スライドロックフタ付

                    折りたたみコンテナ マドコンライト スライドロックフタ付

                      オリコン P55BーS

                      オリコン P55BーS

                        オリコン 38B-2 透明青

                        オリコン 38B-2 透明青

                          サンクレットオリコン P50B-S 黄

                          サンクレットオリコン P50B-S 黄

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 アズワン 三甲 三甲 アズワン 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 12,035円 9,920円 4,794円 2,729円 3,417円 830円 5,000円 10,417円 2,081円 3,457円 9,908円 9,722円 9,946円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目~   8日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 55.4 57.6 - - - - - 55.3 - - 57.1 38.5 49.8
                            外形間口範囲(mm) 601-700 601-700 - - - - - 601-700 501-600 - 601-700 401-500 501-600
                            外形奥行範囲(mm) 401-450 401-450 - - - - - 401-450 351-400 - 401-450 401-450 351-400
                            外形高さ範囲(mm) 201-300 201-300 - - - - - 201-300 301-400 - 201-300 201-300 301-400
                            適用カード差し(別売) 4辺21型 4辺21型 4辺21型 両短辺21型 4辺21型 - - 両短辺21型 - 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKO-C-55B-BK
                            SKO-C-55B-BL
                            SKO-C-55B-BR
                            SKO-C-55B-GLL
                            SKO-C-55B-RE
                            SKO-C-55B-YE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            12,396円

                            ( 13,636円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラック217-5767-

                            12,035円

                            ( 13,239円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー217-6007-

                            12,035円

                            ( 13,239円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラウン217-6032ブラウン

                            12,035円

                            ( 13,239円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            グレー217-6186ライトグレー

                            12,035円

                            ( 13,239円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            レッド217-5773-

                            12,035円

                            ( 13,239円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            イエロー217-5936-

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました