(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKO-900W-IV
コボレ止め 間口用 5kg/2.5kg コボレトメ マグチヨウ

コボレ止め 間口用 5kg/2.5kg SKO-900W-IV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,602円
税込単価
6,162円

【特長】・細かなパーツの落下防止にお使いください・コボレ止メ間口用【用途】・工...

詳細情報を確認する

型番

SKO-900W-IV 解除

Loading...

SKO-900W-IV の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKO-900W-IV

2.5

1個

5,602( 6,162円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かなパーツの落下防止にお使いください
・コボレ止メ間口用
【用途】
・工場
・オフィス

Loading...

SKO-900W-IVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コボレ止め 間口用 5kg/2.5kgの型番SKO-900W-IVのページです。
型番SKO-900W-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コボレ止め 間口用 5kg/2.5kg

コボレ止め 間口用 5kg/2.5kg

    コボレ止め 間口用 スチール

    コボレ止め 間口用 スチール

      ヤマテック ロール材スタンド用 カッターガイドW1200

      ヤマテック ロール材スタンド用 カッターガイドW1200

        ヤマテック ロール材スタンド用 カッターガイドW600

        ヤマテック ロール材スタンド用 カッターガイドW600

          軽量作業台/ワークテーブル150シリーズ用 架台

          軽量作業台/ワークテーブル150シリーズ用 架台

            コンテナBOX

            コンテナBOX

              ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW1200

              ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW1200

                ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW600

                ヤマテック ロール材スタンド用 棚板セットW600

                  軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg

                  軽量作業台KKタイプ三方パネル付 均等荷重 350kg

                    軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)

                    軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 MSTコーポレーション 山金工業 山金工業 サカエ サカエ 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 5,602円 5,602円 13,422円 12,185円 14,672円 5,400円 4,853円 4,286円 62,548円 42,058円 24,358円 21,212円 18,581円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   3日目~   3日目   4日目   3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - - - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            本体/オプション オプション オプション - - オプション - - - 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体材質 スチール スチール - - - - - - - - - - -

                            コボレ止め 間口用 5kg/2.5kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKO-1800W-IV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量
                            (kg)

                            7,027円

                            ( 7,730円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            5

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました