(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリコン 60B 透明青

オリコン 60B 透明青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,070円
税込単価
12,177円

【特長】・外から内容物の確認ができます。・段バラシをしての内容物確認作業がなく...

詳細情報を確認する

  • 色:
    2色
  • 容量(L):
    60.7
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺21型
  • トラスココード:
    216-6826
  • 質量(g):
    2880.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    透明ブルー
  • 折りたたみ高さ(mm):
    86

型番

SKO-60B-TMBL 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

2色容量(L)60.7
外形間口範囲(mm)501-600外形奥行範囲(mm)351-400
外形高さ範囲(mm)301-400適用カード差し(別売)両短辺21型
トラスココード216-6826質量(g)2880.000
材質1ポリプロピレン(PP)透明ブルー
折りたたみ高さ(mm)86 - -

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKO-60B-TMBL

1個

11,070( 12,177円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・外から内容物の確認ができます。
・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン 60B 透明青の型番SKO-60B-TMBLのページです。
型番SKO-60B-TMBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン 60B 透明青

オリコン 60B 透明青

    オリコン 60B(2) 透明青

    オリコン 60B(2) 透明青

      オリコン 51B-B 透明青

      オリコン 51B-B 透明青

        オリコン 40B 透明

        オリコン 40B 透明

          オリコン F51B

          オリコン F51B

            オリコン 75B 透明

            オリコン 75B 透明

              リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ

              リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ

                オリコン P75BーS扉ーS 透明青

                オリコン P75BーS扉ーS 透明青

                  オリコン F41B

                  オリコン F41B

                    オリコン P147B 透明青

                    オリコン P147B 透明青

                      649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)

                      649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)

                        オリコン P75BーS扉ーL 透明青

                        オリコン P75BーS扉ーL 透明青

                          オリコン 30B 透明

                          オリコン 30B 透明

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲 三甲
                            通常価格 11,070円 10,103円 8,682円 8,880円 5,104円 11,021円 7,052円 13,101円 4,928円 25,786円 10,933円 14,018円 7,470円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   1日目   8日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目  
                            2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色
                            容量(L) 60.7 60.7 51.5 41.4 52.3 76 50 - 43.6 147 74 76.2 31.7
                            外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 501-600 501-600 - 601-700 501-600 601-700 - 501-600 601-700 601-700 501-600
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 351-400 351-400 351-400 - 401-450 351-400 401-450 - 501- 401-450 401-450 351-400
                            外形高さ範囲(mm) 301-400 301-400 301-400 201-300 - 301-400 301-400 301-400 - 501- 301-400 301-400 201-300

                            オリコン 60B 透明青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト