(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オリコン 51B-B 透明青

オリコン 51B-B 透明青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,682円
税込単価
9,550円

【特長】・外から内容物の確認ができます。・段バラシをしての内容物確認作業がなく...

詳細情報を確認する

  • 色:
    2色
  • 容量(L):
    51.5
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺21型
  • トラスココード:
    216-6794
  • 質量(g):
    2570
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    透明ブルー
  • 折りたたみ高さ(mm):
    86

型番

SKO-51B-B-TMBL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKO-51B-B-TMBL

1個

8,682( 9,550円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外から内容物の確認ができます。
・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

Loading...

SKO-51B-B-TMBLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン 51B-B 透明青の型番SKO-51B-B-TMBLのページです。
型番SKO-51B-B-TMBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン 51B-B 透明青

オリコン 51B-B 透明青

    オリコン L51B 透明

    オリコン L51B 透明

      オリコン 40B 透明

      オリコン 40B 透明

        オリコン 60B(2) 透明青

        オリコン 60B(2) 透明青

          オリコン 60B 透明青

          オリコン 60B 透明青

            オリコン 38B(2) 透明黄

            オリコン 38B(2) 透明黄

              オリコン L41B 透明

              オリコン L41B 透明

                オリコン 38B-2 透明青

                オリコン 38B-2 透明青

                  オリコン 30B 透明

                  オリコン 30B 透明

                    オリコン P38B-B 透明青

                    オリコン P38B-B 透明青

                      オリコン 75B 透明

                      オリコン 75B 透明

                        サンクレットオリコン L41B-B 透明黄

                        サンクレットオリコン L41B-B 透明黄

                          サンクレットオリコン 51B-B 透明青

                          サンクレットオリコン 51B-B 透明青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 8,682円 9,860円 8,880円 10,103円 11,070円 6,879円 8,191円 9,722円 7,470円 6,879円 11,021円 8,655円 9,885円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色
                            容量(L) 51.5 51.9 41.4 60.7 60.7 35.3 43.1 38.5 31.7 40.3 76 41.6 50.2
                            外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 401-500 501-600 401-500 501-600 401-500 601-700 501-600 501-600
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 301-350 351-400 401-450 351-400 301-350 401-450 351-400 351-400
                            外形高さ範囲(mm) 301-400 301-400 201-300 301-400 301-400 301-400 201-300 201-300 201-300 301-400 301-400 201-300 301-400

                            オリコン 51B-B 透明青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました