(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKO-25B-BL
オリコン 25B 青 オリタタミコンテナ

オリコン 25B 青 SKO-25B-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,000円
税込単価
7,700円

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたス...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 外形間口範囲(mm):
    401-500
  • 外形奥行範囲(mm):
    301-350
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SKO-25B-BL 解除

Loading...

SKO-25B-BL の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形高さ範囲(mm)
適用カード差し(別売)
JANコード
トラスココード
質量(g)
折りたたみ高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKO-25B-BL

26.8
201-300
両短辺21型
4983049452527
216-6823
1720
66

1個

7,000( 7,700円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SKO-25B-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン 25B 青の型番SKO-25B-BLのページです。
型番SKO-25B-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン 25B 青

オリコン 25B 青

    オリコン L41B

    オリコン L41B

      オリコン L51B

      オリコン L51B

        オリコン H88B 青

        オリコン H88B 青

          オリコン 18B 青

          オリコン 18B 青

            オリコン P124B 青

            オリコン P124B 青

              オリコン P75B-B 青

              オリコン P75B-B 青

                オリコン P147B 青

                オリコン P147B 青

                  オリコン L51Bフタ

                  オリコン L51Bフタ

                    オリコン P39B 緑/青

                    オリコン P39B 緑/青

                      オリコン 38B

                      オリコン 38B

                        オリコン 95B(2)

                        オリコン 95B(2)

                          オリコン 463B

                          オリコン 463B

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,055円 8,191円 8,663円 15,905円 5,342円 18,999円 10,956円 21,527円 1,790円 6,194円 7,640円 12,488円 13,673円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブルー その他 その他 ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー - 2色 ブルー - その他
                            外形間口範囲(mm) 401-500 501-600 501-600 601-700 401-500 601-700 601-700 501-600 501-600 601-700 401-500 601-700 601-700
                            外形奥行範囲(mm) 301-350 351-400 351-400 401-450 301-350 401-450 401-450 501- 351-400 351-400 301-350 401-450 501-
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKO-25B-F-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            適用カード差し(別売) JANコード トラスココード 質量(g) 折りたたみ高さ(mm)

                            1,055円

                            ( 1,161円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -1-100--216-5282420.000-

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました