(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックスNS50Aー2穴有

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックスNS50Aー2穴有

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,880円
税込単価
7,568円

【特長】・1100×1100パレットへの積載効率を最大限に考慮したモジュールコ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • トラスココード:
    217-8151
  • 質量(g):
    2100
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    両短辺9、10、10-2、25-2、26N型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SKNS50A-2-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックスNS50Aー2穴有 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKNS50A-2-B

1個

6,880( 7,568円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1100×1100パレットへの積載効率を最大限に考慮したモジュールコンテナーです。
・平面4ヶ載せ、8ヶ載せ、12ヶ載せが基本積載パターンです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックスNS50Aー2穴有の型番SKNS50A-2-Bのページです。
型番SKNS50A-2-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックスNS50Aー2穴有

サンボックスNS50Aー2穴有

    サンボックスNS37A穴有

    サンボックスNS37A穴有

      サンボックスNS10B穴有

      サンボックスNS10B穴有

        サンボックスNS9C孔有

        サンボックスNS9C孔有

          サンボックスNS・Bフタ

          サンボックスNS・Bフタ

            サンボックスNS10Bー2水抜穴有

            サンボックスNS10Bー2水抜穴有

              サンボックスNS・Cフタ 透明

              サンボックスNS・Cフタ 透明

                サンボックスNS15B水抜穴有

                サンボックスNS15B水抜穴有

                  TPボックス TP131

                  TPボックス TP131

                    TPボックス TPOー460フタ(S)

                    TPボックス TPOー460フタ(S)

                      TPボックス TP361D(水抜孔無)

                      TPボックス TP361D(水抜孔無)

                        TPボックス TP131M

                        TPボックス TP131M

                          TPボックス TP392.5LB ライトグレー

                          TPボックス TP392.5LB ライトグレー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 6,880円 5,641円 3,510円 2,338円 1,366円 2,485円 1,060円 3,630円 1,113円 3,980円 3,525円 1,930円 9,160円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブルー ブルー グリーン グリーン クリア ブルー クリア ブルー - - ブルー その他 その他
                            トラスココード 217-8151 217-4877 217-5063 217-5044 217-5065 217-5119 217-4875 217-5255 - - 216-6817 216-5206 216-6783
                            質量(g) 2100 2050 980 780 475.000 860 340.000 1055.000 345 1025.000 1350 400.000 2450
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - -
                            適合カード差し(別売) 両短辺9、10、10-2、25-2、26N型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 - 両短辺21、56型-A - 4辺21型 - - 4辺5、97、102型 両長辺19、19-3、98、103、123型 4辺5、97、102型

                            サンボックスNS50Aー2穴有のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました