(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,748円
税込単価
22,823円

【特長】・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。・難燃静電タイプ。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 幅×長さ(m):
    1.8×50
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • トラスココード:
    145-8309
  • JANコード:
    4560191709497
  • 質量(g):
    8100.0
  • 材質1:
    ポリエチレン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKNS2

1個

20,748( 22,823円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。
・難燃静電タイプ。
【用途】
・資材をホコリや雨水から防ぐ。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):0.1×1800×50
・MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50
・JANコード:4560191709497
・質量:8.1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50の型番SKNS2のページです。
型番SKNS2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50

MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50

    MF サンキポリ 静電 0.1×1800×50

    MF サンキポリ 静電 0.1×1800×50

      MF サンキポリ 静電 0.1×1000×50

      MF サンキポリ 静電 0.1×1000×50

        サンキポリ 静電 0.05×1800×100

        サンキポリ 静電 0.05×1800×100

          MF サンキポリ ナンネン静電 0.05×1800×100

          MF サンキポリ ナンネン静電 0.05×1800×100

            MF サンキポリシート 0.2×1800×50

            MF サンキポリシート 0.2×1800×50

              MF サンキポリシート 0.1×1800×100

              MF サンキポリシート 0.1×1800×100

                MF サンキポリシート 0.1×3600×50

                MF サンキポリシート 0.1×3600×50

                  MF サンキポリシート 0.05×1800×100

                  MF サンキポリシート 0.05×1800×100

                    MF サンキポリシート 0.15×1800×50

                    MF サンキポリシート 0.15×1800×50

                      MF サンキポリシート 0.2×1350×50

                      MF サンキポリシート 0.2×1350×50

                        MF サンキポリシート 0.03×1000×100

                        MF サンキポリシート 0.03×1000×100

                          MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1800×100

                          MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1800×100

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 20,748円 12,188円 7,220円 12,188円 20,658円 21,394円 19,333円 19,893円 10,576円 14,330円 14,330円 3,418円 11,370円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            幅×長さ(m) 1.8×50 1.8×50 1.0×50 1.8×100 1.8×100 1.8×50 1.8×100 3.6×50 1.8×100 1.8×50 1.35×50 1.0×100 1.8×100
                            厚さ(mm) 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.2 0.1 0.1 0.05 0.15 0.2 0.03 0.05
                            トラスココード 145-8309 145-8292 148-2067 148-2070 148-2084 145-8311 145-8297 145-8278 168-1594 145-8293 168-1595 145-8270 148-2087

                            MF サンキポリ ナンネン静電 0.1×1800×50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました