(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックスNS10Bー2水抜穴有

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックスNS10Bー2水抜穴有

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,485円 2,392円
税込単価
2,734円 2,631円

【特長】・1100×1100パレットへの積載効率を最大限に考慮したモジュールコ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4983049370128
  • トラスココード:
    217-5119
  • 質量(g):
    860
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    両短辺21、56型-A

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-NS10B-2-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックスNS10Bー2水抜穴有 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-NS10B-2-B

5個

2,485円

2,392

( 2,631円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1100×1100パレットへの積載効率を最大限に考慮したモジュールコンテナーです。
・平面4ヶ載せ、8ヶ載せ、12ヶ載せが基本積載パターンです。
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックスNS10Bー2水抜穴有の型番SK-NS10B-2-Bのページです。
型番SK-NS10B-2-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックスNS10Bー2水抜穴有

サンボックスNS10Bー2水抜穴有

    サンボックス #18ー2

    サンボックス #18ー2

      サンボックスCー4

      サンボックスCー4

        サンボックス #6Bー3

        サンボックス #6Bー3

          サンボックス #7

          サンボックス #7

            TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ

            TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ

              サンボックス #14C(水抜孔無)

              サンボックス #14C(水抜孔無)

                サンボックス #9F 青

                サンボックス #9F 青

                  サンボックス #14

                  サンボックス #14

                    サンボックス #28ー2C

                    サンボックス #28ー2C

                      N型コンテナ

                      N型コンテナ

                        ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー

                        ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー

                          テンバコ 8

                          テンバコ 8

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 三甲 ヒシ 三甲 三甲
                            通常価格 2,485円 4,140円 1,761円 1,900円 1,734円 1,285円 3,033円 2,269円 3,330円 3,790円 1,127円 4,923円 2,490円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   2日目   8日目   8日目   8日目   7日目   1日目   8日目  
                            ブルー ブルー ブルー イエロー - ブルー ブルー ブルー グリーン ブルー - ブルー -
                            JANコード 4983049370128 4983049301825 - - - - 4983049311527 4983049323926 4983049301467 - - 4983049330528 -
                            トラスココード 217-5119 217-7606 217-5098 217-7863 - - 139-2269 217-4879 217-7909 217-7521 - 341-9754 -
                            質量(g) 860 1200 830 405.000 620 - 1000 645.000 920 1275.000 - 700 760
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - -

                            サンボックスNS10Bー2水抜穴有のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました