(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1800×100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1800×100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,370円
税込単価
12,507円

【特長】・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。・ノンスリップタイプ。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 幅×長さ(m):
    1.8×100
  • 厚さ(mm):
    0.05
  • トラスココード:
    148-2087
  • JANコード:
    4560191709466
  • 質量(g):
    8100.0
  • 材質1:
    ポリエチレン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKN02

1個

11,370( 12,507円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。
・ノンスリップタイプ。
【用途】
・資材をホコリや雨水から防ぐ。
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):0.05×1800×100
・MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1800×100
・JANコード:4560191709466
・質量:8.1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1800×100の型番SKN02のページです。
型番SKN02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1800×100

MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1800×100

    MF サンキポリシート 0.05×1800×100

    MF サンキポリシート 0.05×1800×100

      MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1000×100

      MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1000×100

        サンキポリ 静電 0.05×1800×100

        サンキポリ 静電 0.05×1800×100

          サンキポリシート 0.02×1800×100

          サンキポリシート 0.02×1800×100

            MF サンキポリシート 0.05×3600×100

            MF サンキポリシート 0.05×3600×100

              MF サンキポリシート 0.03×3600×100

              MF サンキポリシート 0.03×3600×100

                MF サンキポリシート 0.05×1000×100

                MF サンキポリシート 0.05×1000×100

                  MF サンキポリシート 0.15×1800×50

                  MF サンキポリシート 0.15×1800×50

                    MF サンキポリ ナンネン静電 0.05×1800×100

                    MF サンキポリ ナンネン静電 0.05×1800×100

                      MF サンキポリシート 0.03×1800×100

                      MF サンキポリシート 0.03×1800×100

                        MF サンキポリシート 0.02×3600×100

                        MF サンキポリシート 0.02×3600×100

                          MF サンキポリシート 0.2×1800×50

                          MF サンキポリシート 0.2×1800×50

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 11,370円 10,576円 6,391円 12,188円 4,593円 19,333円 12,695円 5,883円 14,330円 20,658円 5,753円 9,075円 21,394円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            幅×長さ(m) 1.8×100 1.8×100 1.0×100 1.8×100 1.8×100 3.6×100 3.6×100 1.0×100 1.8×50 1.8×100 1.8×100 3.6×100 1.8×50
                            厚さ(mm) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.05 0.03 0.05 0.15 0.05 0.03 0.02 0.2
                            トラスココード 148-2087 168-1594 148-2104 148-2070 145-8300 148-2090 145-8313 148-2093 145-8293 148-2084 145-8272 145-8299 145-8311

                            MF サンキポリ ノンスリップ 0.05×1800×100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました