(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

流線型ハロゲン回転灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

流線型ハロゲン回転灯

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,162円
税込単価
13,378円

【特長】・大型の強力ゴムマグネットを使用しているため傷がつきにくく、急停止して...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • トラスココード:
    854-7672
  • 質量(g):
    920.000
  • 材質1:
    ポリカーボネート樹脂製グローブ

型番

SKM-PHT-12B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKM-PHT-12B

1個

12,162( 13,378円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型の強力ゴムマグネットを使用しているため傷がつきにくく、急停止しても安定して回転します。
・高輝度ハロゲン球を使用した視認性抜群の回転灯です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

流線型ハロゲン回転灯の型番SKM-PHT-12Bのページです。
型番SKM-PHT-12Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流線型ハロゲン回転灯

流線型ハロゲン回転灯

    スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

    スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

      スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

      スリーライク 合図灯 レッド&ブルー

        ソーラー式フラッシュ警告灯

        ソーラー式フラッシュ警告灯

          LED合図灯 ピカボー

          LED合図灯 ピカボー

            流線型LED回転灯

            流線型LED回転灯

              桜サークラー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

              桜サークラー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

                赤白切り替え LED合図灯

                赤白切り替え LED合図灯

                  ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

                  ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

                    電池式LED警告灯 ニコハザード fab VK16H

                    電池式LED警告灯 ニコハザード fab VK16H

                      ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

                      ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

                        LED警告灯 ニコハザード

                        LED警告灯 ニコハザード

                          グリーンクロス 回転灯クランプ

                          グリーンクロス 回転灯クランプ

                            メーカー トーグ安全工業 スリーライク スリーライク グリーンクロス ミツギロン工業 トーグ安全工業 仙台銘板 トラスコ中山 グリーンクロス 日惠製作所 仙台銘板 日惠製作所 グリーンクロス
                            通常価格 12,162円 4,406円 2,718円 83,524円 2,644円 13,827円 105,229円 2,259円 118,430円 15,690円 85,186円 12,318円 8,742円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            その他 その他 - - その他 その他 - - - -
                            トラスココード 854-7672 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 920.000 - - - - 850.000 - - - - - - -
                            材質1 ポリカーボネート樹脂製グローブ - - - - ポリカーボネート - - - - - - -

                            流線型ハロゲン回転灯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました