(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット LX-911R4-2 青

パレット LX-911R4-2 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,796円
税込単価
22,876円

【特長】・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。・強さと美...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4983049512429
  • トラスココード:
    217-5308
  • 質量(g):
    17000.0
  • 材質1:
    低発泡ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK-LX-911R4-2-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-LX-911R4-2-BL

1個

20,796( 22,876円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。
・強さと美しさを両立したパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SK-LX-911R4-2-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット LX-911R4-2 青の型番SK-LX-911R4-2-BLのページです。
型番SK-LX-911R4-2-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット LX-911R4-2 青

パレット LX-911R4-2 青

    パレット LX-1112R4 青

    パレット LX-1112R4 青

      パレット LX-1113R4-2 青

      パレット LX-1113R4-2 青

        パレット LX-1214R2 青

        パレット LX-1214R2 青

          パレット LX-1111R2

          パレット LX-1111R2

            パレット LX-1212R4 青

            パレット LX-1212R4 青

              パレット LX-1113R2 黒

              パレット LX-1113R2 黒

                パレット LX-1114R2

                パレット LX-1114R2

                  パレット LX-1112D4 青

                  パレット LX-1112D4 青

                    パレット LX-1113D4 青

                    パレット LX-1113D4 青

                      パレット LX-1212D4 青

                      パレット LX-1212D4 青

                        パレット LX-1111D2-2 青

                        パレット LX-1111D2-2 青

                          パレット LX-1111D4

                          パレット LX-1111D4

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 20,796円 29,017円 29,517円 33,734円 24,030円 31,931円 31,255円 32,619円 27,120円 28,219円 30,966円 28,310円 32,180円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブルー ブルー ブルー ブルー - ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー
                            JANコード 4983049512429 - 4983049511620 - - - - - 4983049511224 - - 4983049510326 -
                            トラスココード 217-5308 217-5496 217-5313 217-5359 - 217-5559 217-5299 - 198-2122 198-2093 198-2021 198-0484 -
                            質量(g) 17000.0 26500 25500.0 28800.0 - 27300.0 27400.0 - 24500.0 24100.0 25400.0 24400.0 -
                            材質1 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) - 低発泡ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP) 低発泡ポリプロピレン(PP)

                            パレット LX-911R4-2 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました