(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット LX-911D4-4 灰

パレット LX-911D4-4 灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,968円
税込単価
21,965円

【特長】・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。・強さと美...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    900
  • トラスココード:
    198-2067
  • 質量(g):
    15900.0
  • 材質1:
    低発泡ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    140
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    250×85
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    240×73
  • 中央桁幅(mm):
    300/150

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • ハンドリフトは短辺側からのみ使用可能
  • 火気厳禁

型番

SK-LX-911D4-4-GL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-LX-911D4-4-GL

1個

19,968( 21,965円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。
・強さと美しさを両立したパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • ハンドリフトは短辺側からのみ使用可能
  • 火気厳禁

Loading...

SK-LX-911D4-4-GLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット LX-911D4-4 灰の型番SK-LX-911D4-4-GLのページです。
型番SK-LX-911D4-4-GLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット LX-911D4-4 灰

パレット LX-911D4-4 灰

    プラスチックパレット R2ー1111F

    プラスチックパレット R2ー1111F

      パレット R2-1215F 灰

      パレット R2-1215F 灰

        プラスチックパレット Rー1114F

        プラスチックパレット Rー1114F

          パレット R2-1012F-2 青

          パレット R2-1012F-2 青

            パレット D-1212HG ライトグレー

            パレット D-1212HG ライトグレー

              プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレー

              プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレー

                パレット D4-911F 灰

                パレット D4-911F 灰

                  パレット R4-811F 青

                  パレット R4-811F 青

                    パレット R4-115165F 灰

                    パレット R4-115165F 灰

                      パレット LXー911D4 青

                      パレット LXー911D4 青

                        プラスチックパレット D2ー909

                        プラスチックパレット D2ー909

                          プラスチックパレット D4ー1012Fー3(PE)

                          プラスチックパレット D4ー1012Fー3(PE)

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 19,968円 26,743円 37,686円 38,029円 37,002円 41,499円 38,370円 28,149円 28,782円 40,433円 20,689円 14,925円 30,600円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            グレー - グレー ライトブルー ライトブルー ライトブルー グレー グレー ライトブルー グレー ブルー ライトブルー ライトブルー
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1250 1000 1000 1200 1000 1000(平置き段積み限定) 1000
                            間口 (mm) 1100 1100 1500 1400 1200 1200 1250 1100 1100 1650 - 900 1000
                            奥行 (mm) 900 1100 1200 1100 1000 1200 1050 900 800 1150 - 900 1200

                            パレット LX-911D4-4 灰のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました