(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット LX-1114R2

パレット LX-1114R2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,619円 ~ 37,757円
税込価格
35,881円 ~ 41,533円

【特長】・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。・強さと美...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1400
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 材質1:
    低発泡ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
中央桁幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4983049512122
217-5500
32000.0
144
300×74
400

1個

37,757( 41,533円 )

8日目

-
217-5530
28500.0
144
280×80
440

1個

32,619( 35,881円 )

8日目

-
217-5484
28200.0
115
330×55
620

1個

33,755( 37,131円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。
・強さと美しさを両立したパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット LX-1114R2

パレット LX-1114R2

    パレット LX-1113R4-2 青

    パレット LX-1113R4-2 青

      パレット LX-1214R2 青

      パレット LX-1214R2 青

        パレット LX-1113R2 黒

        パレット LX-1113R2 黒

          パレット LX-1112R4 青

          パレット LX-1112R4 青

            パレット LX-911R4-2 青

            パレット LX-911R4-2 青

              パレット LX-1111R2

              パレット LX-1111R2

                パレット LX-1212R4 青

                パレット LX-1212R4 青

                  パレット LX-1111R4

                  パレット LX-1111R4

                    パレット LX-1112D4 青

                    パレット LX-1112D4 青

                      パレット LX-1111D4

                      パレット LX-1111D4

                        パレット LX-911D4-4 灰

                        パレット LX-911D4-4 灰

                          パレット LXー1114R2

                          パレット LXー1114R2

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 32,619円 29,517円 33,734円 31,255円 29,017円 20,796円 24,030円 31,931円 27,469円 27,120円 32,180円 19,968円 34,520円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー - ブルー - ブルー ブルー グレー -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 40000 4000 4000 - 4000 4000 4000 - - 4000 -
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 - - 1000 -
                            間口 (mm) 1400 1300 1400 1300 1200 - 1100 1200 1100 - - 1100 -
                            奥行 (mm) 1100 1100 1200 1100 1100 - 1100 1200 1100 - - 900 -

                            パレット LX-1114R2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました