(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレット LX-1113D2 黒

パレット LX-1113D2 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,894円
税込単価
36,183円

【特長】・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。・強さと美...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1300
  • 奥行 (mm):
    1100
  • トラスココード:
    198-2070
  • 質量(g):
    25100.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    150
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    300×90
  • 中央桁幅(mm):
    350

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK-LX-1113D2-BK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-LX-1113D2-BK

1個

32,894( 36,183円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。
・強さと美しさを両立したパレットです。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

SK-LX-1113D2-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット LX-1113D2 黒の型番SK-LX-1113D2-BKのページです。
型番SK-LX-1113D2-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット LX-1113D2 黒

パレット LX-1113D2 黒

    パレット LXー1114D2 黒

    パレット LXー1114D2 黒

      パレット LX-1111D2-2 青

      パレット LX-1111D2-2 青

        パレット LX-1212D4 青

        パレット LX-1212D4 青

          パレット LX-1112D4 青

          パレット LX-1112D4 青

            パレット LX-1113D4 青

            パレット LX-1113D4 青

              パレット LX-1113R2 黒

              パレット LX-1113R2 黒

                パレット LX-1111D4

                パレット LX-1111D4

                  パレット LX-1113R4-2 青

                  パレット LX-1113R4-2 青

                    パレット LX-1111D2

                    パレット LX-1111D2

                      パレット LX-1112R4 青

                      パレット LX-1112R4 青

                        パレット LX-911D4-4 灰

                        パレット LX-911D4-4 灰

                          パレット LX-1214R2 青

                          パレット LX-1214R2 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 32,894円 35,093円 28,310円 30,966円 27,120円 28,219円 31,255円 32,180円 29,517円 25,749円 29,017円 19,968円 33,734円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブラック ブラック ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー - ブルー グレー ブルー
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 1000 - 4000 4000 - 4000 - 4000 4000 40000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 4000 - 1000 1000 - 1000 - 1000 1000 1000
                            間口 (mm) 1300 1400 1100 1200 - 1300 1300 - 1300 - 1200 1100 1400
                            奥行 (mm) 1100 1100 1100 1200 - 1100 1100 - 1100 - 1100 900 1200

                            パレット LX-1113D2 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました