(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-LX-1111R2-2-BK
パレット LX-1111R2 パレット

パレット LX-1111R2 SK-LX-1111R2-2-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,030円
税込単価
26,433円

【特長】・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。・強さと美...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SK-LX-1111R2-2-BK 解除

Loading...

SK-LX-1111R2-2-BK の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
高さ・厚み (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
中央桁幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-LX-1111R2-2-BK

ブラック
144
-
217-5331
20700
ポリプロピレン(PP)
275×74
300

1個

24,030( 26,433円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。
・強さと美しさを両立したパレットです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

Loading...

SK-LX-1111R2-2-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パレット LX-1111R2の型番SK-LX-1111R2-2-BKのページです。
型番SK-LX-1111R2-2-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレット LX-1111R2

パレット LX-1111R2

    パレット LX-1113R2 黒

    パレット LX-1113R2 黒

      プラスチックパレット LXパレット

      プラスチックパレット LXパレット

        パレット R4-1012

        パレット R4-1012

          パレット D4-1111-6N

          パレット D4-1111-6N

            パレット D4-811F 青

            パレット D4-811F 青

              パレット R4-115165F 灰

              パレット R4-115165F 灰

                パレット D4-1111

                パレット D4-1111

                  パレット R2-070085F 青

                  パレット R2-070085F 青

                    パレット LX-1111D2-2 青

                    パレット LX-1111D2-2 青

                      パレット R2-1313F-3 黒

                      パレット R2-1313F-3 黒

                        パレット D2-811F 青

                        パレット D2-811F 青

                          アルミパレット 両面タイプ(両面型二方差し)

                          アルミパレット 両面タイプ(両面型二方差し)

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 ワコーパレット
                            通常価格 24,030円 31,255円 23,285円 15,660円 10,914円 28,790円 40,433円 8,971円 20,117円 28,310円 60,412円 29,501円 30,707円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~  
                            商品タイプ パレット - パレット パレット - - - - - - - - パレット
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - アルミ合金
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 - 4000 4000 4000 - - 4000 4000 4000 2000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 - 1000(荷崩れ防止対策時) 1000 1200 - - 1000 1000 1000 2000
                            間口 (mm) 1100 1300 1100 - 1100 1100 1650 - - 1100 1300 1100 -

                            パレット LX-1111R2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-LX-1111R2-3-BL
                            SK-LX-1111R2-4-BL
                            SK-LX-1111R2-5-BL
                            SK-LX-1111R2-6-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ・厚み (mm) JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 中央桁幅(mm)

                            34,077円

                            ( 37,485円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー1444983049510821217-535327700低発泡ポリプロピレン(PP)270×74320

                            33,393円

                            ( 36,732円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー1444983049510920217-554327700低発泡ポリプロピレン(PP)275×74190

                            30,391円

                            ( 33,430円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー125-217-531418900低発泡ポリプロピレン(PP)270×70300

                            26,776円

                            ( 29,454円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー144-217-533323000低発泡ポリプロピレン(PP)275×74300

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました